Paramètres d'interface maître
Remarque
Faites attention aux effets du mode autoconfiguration !
Le mode de configuration automatique est activé par défaut et suffisant pour la plupart des applications. Étant donné que de nombreuses configurations sont effectuées automatiquement, certains onglets du configurateur de points de données ne sont ni pertinents ni disponibles dans ce mode. Cela concerne l'onglet « FMMU/Sync » ainsi que le gestionnaire Sync.
Il se peut que vous deviez désactiver le mode de configuration automatique, par exemple, pour configurer la communication esclave à esclave. Notez que des connaissances expert sont nécessaires dans ce cas car vous devez définir manuellement tous les paramètres de configuration du maître et du ou des esclaves.
Paramètres | Valeur | Description |
|---|---|---|
Autoconfiguration maître/esclaves |
| Une grande partie de la configuration maître et esclave est effectuée automatiquement à partir de fichiers de description de périphérique et de calculs implicites. L'onglet « FMMU/Sync » et le gestionnaire Sync ne sont pas disponibles dans le configurateur de points de données. |
| La plupart des paramètres de configuration du maître et du ou des esclaves doivent être définis manuellement. | |
Paramètrage EtherCAT NIC | ||
Adresse de destination (MAC) | FF-FF-FF-FF-FF-FF | Identifiant MAC du participant réseau EtherCAT qui doit recevoir les télégrammes Recommandation : afin de rester indépendant du périphérique, il est logique de ne pas spécifier d'identifiant MAC fixe à ce stade. Utilisez plutôt les noms de réseau pour l'identification (voir les options suivantes). |
Diffusion |
| Aucune adresse de destination (MAC) ne doit être spécifiée. |
| L'adresse de destination (MAC) est utilisée. | |
Activer redondance |
| Le bus est pris en charge de manière redondante (s’applique si le bus est configuré comme une topologie en anneau). Remarque : Cette fonctionnalité n'est actuellement pas prise en charge sur les périphériques WAGO. Les réglages dans la zone « Redondance paramètres EtherCAT NIC » n'ont donc aucun effet. |
| Le bus n'est pas pris en charge de manière redondante. | |
Adresse source (MAC) | 00-00-00-00-00-00 | Identifiant MAC du contrôleur (système cible) ou nom du réseau. Remarque : par défaut, l'option « Sélectionner le réseau par nom » est activée. Pour cette raison, le paramétrage reste « 00-00-00-00-00-00 ». Recommandation : afin de rester indépendant du périphérique, il est logique de ne pas spécifier d'identifiant MAC fixe à ce stade. Utilisez plutôt les noms de réseau pour l'identification (voir les options suivantes). |
[Naviguer...] |
| Le réseau recherche les identifiants MAC ou les noms des équipements cibles actuellement disponibles. |
Nom de réseau | br1 | Nom ou identifiant MAC du réseau, selon les options activées. « br1 » est préréglé et caractérise le bridge-ETHERNET utilisé pour EtherCAT. |
Sélectionner réseau via MAC | Le réseau spécifiera via l'ID MAC. Le projet ne peut alors pas être utilisé sur un autre périphérique car chaque adaptateur réseau a un ID MAC unique. Ce paramètre n'est pas recommandé. | |
Sélectionner réseau via nom | Le réseau est identifié par les noms de réseau (préréglé par défaut). Le projet est indépendant de l'appareil. | |
Redondance paramètre EtherCAT NIC | ||
Cette zone sera ouverte si la fonction « Activer redondance » a été sélectionnée. Remarque : la redondance n'est actuellement pas prise en charge pour les périphériques WAGO. | ||
Horloges distribuées | ||
Temps de cycle | 100 … 1000000 μs | Délai après lequel un nouveau télégramme de données est envoyé sur le bus. Si la fonctionnalité « Horloges distribuées » est activée dans l'esclave, le temps de cycle maître spécifié ici est transmis aux horloges esclaves. Ainsi, une synchronisation exacte de l'échange de données peut être réalisée, ce qui est particulièrement important si des processus distribués dans l'espace nécessitent des actions simultanées. Les actions simultanées sont par exemple des applications dans lesquelles plusieurs axes doivent exécuter simultanément des mouvements coordonnés. Il est ainsi possible d’obtenir une base de temps très précise sur l’ensemble du réseau, avec un décalage nettement inférieure à 1 microseconde. |
Décalage Sync | -50 … 50 % | Permet de régler le temps de retard de Sync-Interrupt de l'esclave EtherCAT par rapport au temps de cycle de l'API. Normalement, le cycle de l'API commence 20% plus tard que le Sync-Interrupt de l'esclave. Cela signifie que le cycle de l'API peut être retardé de 80% du temps de cycle sans qu'un message ne soit perdu. |
Surveillance fenêtre Sync |
| La synchronisation des esclaves est surveillée. |
| Il n'y a pas de synchronisation de l'esclave. | |
Fenêtre Sync | 1 … 32758 μs | Temps pour Sync-Window-Monitoring Si la synchronisation de tous les esclaves est dans cette fenêtre temporelle, la variable « xSyncInWindow (IoDrvEthercat) » est définie sur TRUE, sinon sur FALSE. |
Options | ||
Utiliser LRW au lieu de LWR/LRD |
| La communication directe d'esclave à esclave est possible via des commandes combinées lecture/écriture (LRW). |
| Des commandes de lecture (LRD) et d'écriture (LWR) séparées sont utilisées. | |
Activer messages par tâche |
| Les commandes de lecture et d'écriture, c'est-à-dire le traitement des messages d'entrée et de sortie, peuvent être contrôlées avec différentes tâches. |
| Les commandes de lecture et d’écriture sont contrôlées par une tâche. | |
Redémarrage automatique esclaves |
| Le maître essaie de redémarrer les esclaves immédiatement après une interruption de la communication. |
| Il n'y a pas de redémarrage automatique après un arrêt de la communication. | |
Paramètres maître | ||
Ces paramètres supplémentaires seront ouverts si le mode de configuration automatique en haut de la boîte de dialogue (« Autoconfiguration maître/esclaves ») est désactivé, sinon ils seront effectués automatiquement. | ||
Image In Address | 16#1 … 16#1FFFFFFF | Première adresse logique du premier esclave pour les données d'entrée |
Image Out Address | 16#1 … 16#1FFFFFFF | Première adresse logique du premier esclave pour les données de sortie |
Message de diagnostic | ||
Les messages de diagnostic ne sont affichés qu'en mode en ligne. | ||
Message de diagnostic | - | Le champ « Messages de diagnostic » indique l'état du maître. Les états possibles sont « Init », « Pre-Operational », « Safe Operational » et « Operational ». |
Charge de bus | 0 … 100 % | Affichage de la charge de bus en pourcentage |