Sync-Manager (gestionnaire de synchronisation)
Dans la zone inférieure, le « Sync-Manager » est affiché. Il est utilisé pour afficher et éditer le gestionnaire de synchronisation de l'esclave. Pour chaque type de gestionnaire de synchronisation disponible (Mailbox In, Mailbox Out, Inputs, Outputs), sont définis entre autres l'adresse de départ physique, le type d'accès, le tampon et l'adresse physique à laquelle les Interrupts doivent être envoyées.
Remarque : il s’agit de paramètres experts qui ne sont généralement pas nécessaires.

Paramètres | Description | |
|---|---|---|
[Ajouter] | La fenêtre de dialogue « Éditer Syncman » s'ouvre.
| |
Phys. Startadr. | Adresse de départ physique de la Mailbox dans l'ESC (Electronic Speed Controller) de l'appareil | |
Longueur | Longueur de données du Sync-Manager | |
Tampon: | Sélectionne le mode tampon : | |
Accès : | Sélectionne la direction d'accès : | |
Interrupts |
| |
| Contrôle d'indicateur |
|
Watchdog |
| |
Type SyncMan | Sélectionne le type de gestionnaire de synchronisation | |
[Éditer] | La fenêtre de dialogue « Éditer Syncman » s'ouvre. | |
[Supprimer] | L'entrée sélectionnée est supprimée. | |