EtherNet/IP und CIP

EtherNet/IP steht für das „EtherNet Industrial Protocol“ (oft auch EIP genannt) und definiert einen offenen Industriestandard, der das klassische Ethernet mit einem Industrieprotokoll erweitert. Dieser Standard wurde gemeinsam von der „ControlNet International“ (CI) und der „Open DeviceNet Vendor Association“ (ODVA) entwickelt und von der „Industrial Ethernet Association“ (IEA) unterstützt.

EtherNet/IP ist eines der führenden industriellen Ethernet-Feldbussysteme in den USA. Es adaptiert das von klassischen Feldbussen bekannte „Common Industrial Protocol“ (CIP) auf Standard-Ethernet und hat sich zu einem Standard in vielen Branchen für industrielle Automatisierungsapplikationen entwickelt.

EtherNet/IP basiert auf der TCP/IP-Protokollfamilie. Es übernimmt die unteren 4 Schichten des OSI-7-Schichten-Modells in unveränderter Form, so dass alle Standard-Ethernet-Komponenten, wie z. B. Interface-Karten für den PC, Kabel, Konnektoren, Hubs und Switches mit EtherNet/IP gleichfalls verwendet werden können. Oberhalb der Transportschicht befindet sich das „Encapsulation Protocol“, mit dem CIP auf TCP/IP und UDP/IP aufsetzt.

CIP, als ein großer netzwerkunabhängiger Standard, wird bereits bei ControlNet und DeviceNet verwendet. Der Datenaustausch basiert auf einem Objektmodell. ControlNet, DeviceNet und EtherNet/IP haben auf diese Weise dasselbe Applikationsprotokoll und können gemeinsame Geräteprofile und Objektbibliotheken nutzen. Die Objekte machen eine Plug-and-play-Interoperabilität zwischen komplexen Geräten verschiedener Hersteller möglich.

Hinweis

Weitere Informationen über EtherNet/IP

Weitere Informationen über den EtherNet/IP-/CIP-Standard finden Sie unter anderem auf der Internetseite der ODVA unter http://www.odva.org. Sie finden dort im Dokument PUB00123R1_Common-Industrial_Protocol_and_Family_of_CIP_Networks.pdf einen Überblick zu CIP (Kapitel 2) und EtherNet/IP (Kapitel 3.3).

Relevante Standards und Spezifikationen finden Sie außerdem in diesen Publikationen:
Volume 1 „Common Industrial Protocol (CIP) Specification“ befasst sich mit gemeinsamen Aspekten von CIP, die für alle Netzwerkanpassungen gelten, z. B. die gemeinsame Objektbibliothek, die Geräteprofilbibliothek, eine allgemeine Beschreibung des Kommunikationsmodells, der Gerätekonfiguration und der CIP-Datenverwaltung.
Volume 2 „EtherNet/IP Adaptation of CIP“ beschreibt die Anpassung von CIP an die Transportschichten TCP/IP- und UDP/IP sowie weitere EtherNet/IP-spezifische Anpassungen.