Performance

Le temps de cycle qui peut être atteint avec un maître EtherNet/IP dépend d'un certain nombre de conditions environnementales essentielles, dont certaines sont très différentes selon le projet. Les informations suivantes fournissent une assistance quant à ce qui doit être pris en compte lors de la configuration et comment il peut être reconnu si la fonctionnalité requise peut être fournie par l'appareil.

Les facteurs suivants doivent être pris en compte :

Selon la façon dont les réponses aux les questions ci-dessus sont données, il existe d'autres limites de performances. La procédure suivante est recommandée pour la mise en service :


Réception


Procédure

  1. Configurez et paramétrez votre application comme décrit dans ce manuel.
  2. Ecrire une application, créer une application Visu, etc.
  3. Réglez le temps de cycle de la tâche EtherNet/IP en fonction des exigences de votre application. La valeur ne doit pas être inférieure à 1 ms.
  4. Définissez la priorité de la tâche EtherNet/IP sur la valeur « 6 ».
  5. Téléchargez l'application sur l'appareil.
  6. Démarrez l'application.
  7. Vérifiez si votre application est en cours d'exécution. Vous pouvez utiliser les fonctions en ligne d'e!COCKPIT.
  8. Modifiez le paramètre temps de cycle de la tâche ou la priorité de la tâche EtherNet/IP.
  9. Testez si l'application s'exécute avec les nouveaux paramètres.
    (Vous pouvez trouver des messages d'état sous Onglet « État de la communication » pour le configurateur de bus de terrain.)