Register „Verbindungseinstellungen“
Hinweis: Für die meisten Standardanwendungen sind in diesem Register keine Änderungen erforderlich.
In dem Register „Verbindungseinstellungen“ werden allgemeine Einstellungen zur Modbus-Verbindung vorgenommen, beispielsweise Antwortzeit-Überschreitungen von Anfragen und Anfrageintervallen.
Einstellungen bezüglich „TCP Keepalive“ gelten speziell für Modbus/TCP-Verbindungen, „Type Of Service (IP)“ gilt für Modbus-UDP- sowie -TCP-Verbindungen.

Parameter | Beschreibung | |
|---|---|---|
Kommunikationseinstellungen | ||
Antwortzeitüberschreitung [ms] | Wartezeit in ms bis eine Anfrage wiederholt wird | |
Abfrageinterval [ms] | Zeit in ms zwischen zwei aufeinanderfolgenden Anfragen | |
Ersatzwertstrategie | ||
Standardeinstellung | Verhalten des Masters bei Ausfall eines Slaves: | |
Letzten Wert halten | Der Master verwendet den letzten übermittelten Wert des Slaves. | |
Auf 0 setzen | Der Master verwendet „0“ als Wert des Slaves. | |
Die hier eingestellte Ersatzwertstrategie gilt für generierte Modbus-Kanäle. Für benutzerdefinierte Kanäle ist der Ersatzwert pro Kanal einstellbar. | ||
KeepAliveTime (TCP) | ||
KeepAliveTime [s] | Zeitspanne in Sekunden (einmalig) zwischen dem letzten Datenpaket und dem ersten KeepAlive-Paket (Probe) | |
KeepAliveInterval [s] | Intervall in Sekunden zwischen zwei aufeinander folgenden KeepAlive-Paketen (Probes) | |
KeepAliveProbes [Anzahl] | Anzahl an KeepAlive-Paketen, bis die Verbindung als verloren/getrennt angesehen wird | |
Type Of Service (IP) | ||
Low Delay | Setzt das Attribut „Low Delay” im IP-Header | |
High Throughput | Setzt das Attribut „High Throughput” im IP-Header | |
High Reliability | Setzt das Attribut „High Reliability” im IP-Header | |