Onglet « Paramétrages de connexion »
Remarque : aucune modification n'est nécessaire dans cet onglet pour la plupart des applications standard.
Dans l'onglet « Paramétrages de connexions », on effectue les paramétrages généraux de connexion Modbus, p. ex. des dépassements de temps de réponse à des demandes et des intervalles de demande.
Les paramètres concernant « TCP Keepalive » s'appliquent en particulier aux connexions Modbus/TCP ; « Type Of Service (IP) » s'applique à des connexions Modbus UDP et TCP.

Paramètre | Description | |
|---|---|---|
Paramètres de communication | ||
Dépassement de temps de réponse [ms] | Temps d'attente en ms jusqu'à qu'une demande soit répétée | |
Intervalle de demande [ms] | Temps en ms entre deux demandes successives | |
Stratégie de la valeur de repli | ||
Paramètre par défaut | Comportement du maître en cas de défaillance d'un esclave : | |
Maintenir la dernière valeur | Le maître utilise la dernière valeur transmise de l'esclave. | |
Régler sur 0 | Le maître utilise « 0 » comme valeur de l'esclave. | |
La stratégie de valeur de remplacement définie ici s'applique aux canaux Modbus générés. Pour les canaux définis par l'utilisateur, la valeur de remplacement peut être définie pour chaque canal. | ||
KeepAliveTime (TCP) | ||
Temps KeepAlive [s] | Laps de temps en secondes (unique) entre le dernier paquet de données et le premier paquet « KeepAlive » (échantillon) | |
Intervalle KeepAlive [s] | Intervalle en secondes entre deux paquets KeepAlive successifs (échantillons) | |
Échantillons KeepAlive [Nombre] | Nombre de paquets KeepAlive avant que la connexion ne soit considérée comme perdue/coupée. | |
Type Of Service (IP) | ||
Low Delay | Place l'attribut « Low Delay » dans l'en-tête IP | |
High Throughput | Place l'attribut « High Throughput » dans l'en-tête IP | |
High Reliability | Place l'attribut « High Reliability » dans l'en-tête IP | |