Onglet « Canaux de communication Modbus »
Remarque : aucune modification n'est nécessaire dans cet onglet pour la plupart des applications standard.
L'onglet « Canaux de communication Modbus » indique les canaux/codes de fonction Modbus utilisés pour la lecture et l'écriture de variables. Une distinction est faite entre les canaux générés et les canaux définis par l'utilisateur. Ceux-ci sont affichés dans la colonne de gauche de l'onglet.
Les canaux générés sont générés automatiquement à partir des variables créées (onglet « Variables de maître Modbus ») et ne peuvent pas être modifiés. Cependant, le code de fonction utilisé peut être visualisé en cliquant sur Canaux générés > WriteSingleRegister. Un clic sur Canaux générés > WriteSingleRegister > Sortie > [Nom de variable] affiche également des informations sur les variables de canal.
Des canaux définis par l'utilisateur peuvent être créés et configurés sans référence à des points de données d'esclave.

Pour des « canaux définis par l'utilisateur », vous pouvez créer de nouvelles entrées ou supprimer des entrées existantes via le menu contextuel.

Symbole | Bouton | Description |
|---|---|---|
| [Supprimer] | Supprime la variable du maître |
| [Ajouter] | Crée une nouvelle variable sur le maître |
| [Vers le haut] | Déplace l'entrée vers le haut |
| [Vers le bas] | Déplace l'entrée vers le bas |
Si vous sélectionnez une entrée sur le côté gauche de l'onglet, d'autres paramètres et informations sont affichés sur le côté droit.
Paramètre lors de la sélection de « WriteSingleRegister » :
Paramètre | Description | |
|---|---|---|
Réglages du canal | ||
Code de fonction | Sélection du code de fonction pour des opérations de lecture/écriture | |
Temps de cycle des demandes | Temps entre deux demandes | |
Adresse / onglet (accès en écriture) | Numéro d'onglet sur lequel il est lu/écrit | |
Longueur de lecture | Longueur de la demande de lecture | |
Longueur en écriture | Longueur de la demande d'écriture | |
Offset automatique |
| L'intervalle d'enregistrement dans l'onglet est automatiquement calculé. |
| L'intervalle d'enregistrement peut être réglé manuellement pour chaque variable. | |
Événement déclencheur cyclique |
| Exécute le code de fonction de manière cyclique |
| Exécute le code de fonction après un ou plusieurs événements déclencheurs sélectionnés :
| |
Paramètre lors de la sélection d'une variable :
Paramètre | Description | |
|---|---|---|
Variable de canal | ||
Type de données | Type de données de la variable | |
Array |
| Changer le type de données sur Array (tableau) |
| Ne pas changer le type de données | |
Nom | Nom de la variable Un clic sur le bouton à droite à côté du champ de saisie ouvre l'aide à la saisie. | |
Offset | Offset de la variable dans l'onglet (en bits). | |