Sommaire
- Spécifications
- Sécurité
- Aperçu
- Conditions préalables
- Description du fonctionnement
- Installation
- Démarrage
- Interface utilisateur graphique
- WAGO Solution Builder
- Principaux domaines
- Commandes générales et symboles
- Vue de départ
- Menu latéral
- Menu "Paramètres"
- Menu "Solutions"
- Point de menu "Solutions"
- Point de menu "Configuration"
- Onglet « ADRESSAGE »
- Onglet « Général »
- Onglet „TAGS“
- Onglet "GROUPES"
- Onglet "APPLICATION"
- Onglet "PARAMÈTRES"
- Onglet "CONNEXION"
- Onglet « BACNET »
- Onglet « PARAMÈTRES »
- Onglet "CONTRÔLEUR"
- Onglet "LICENCES"
- Onglet "POINTS DE DONNÉES"
- Onglet "SOUS-BUS"
- Onglet "WBM"
- Onglet "WEBVISU"
- Onglet "PACKAGES"
- Onglet « CERTIFICATS »
- Onglet "CONTRÔLE D'ACCÈS"
- Onglet « IMPORTER LES DONNÉES DE PLANIFICATION »
- Onglet « GÉNÉRATION DE CODE »
- Onglet « MAPPAGE E/S »
- Point de menu "Applications"
- Point de menu "Communication croisée"
- Point de menu "Validation"
- Point de menu "Sécurité"
- Point de menu "Licence"
- Point de menu "Réseau"
- Point de menu "Documentation"
- Point de menu "Filtre"
- Élément de menu "Tâches"
- Menu "Référentiel"
- WAGO Solution Builder Plug-in
- Environnement de programmation CEI CODESYS
- Environnement de programmation CEI e!COCKPIT
- WAGO Solution Builder
- Fonctionnement
- Créer une nouvelle solution
- Ajouter des licences et les affecter à un contrôleur créé
- Ajouter un modèle d'application et l'affecter à un contrôleur créé
- Ajouter une entité à un groupe
- Mettre en place une communication transversale
- Gérer ou générer des certificats
- Communication transversale Modbus : activer différents numéros de port dans le pare-feu du contrôleur
- Activer le filtre de connexion
- Importer le fichier de projet à partir du configurateur BACnet WAGO
- Créer des types d'entités dans l'éditeur de structure
- Modifier les tables d'options ou les balises en externe
- Attribuer un contrôle d'accès aux entités
- Protection temporaire en écriture pour les entités
- Mise à jour logicielle : mettre à jour le système d'adressage et recharger le modèle d'appareil
- Créer des réseaux BACnet/SC et les connecter entre eux.
- Mapper les systèmes d'adressage
- Utiliser des données de planification provenant d'un logiciel de planification externe
- Annexe