Beispiel: WAGO I/O System 750/753 über EtherCAT an Controller mit ctrlX OS anbinden
In folgendem Beispiel wird beschrieben, wie Sie einen Knoten aus dem WAGO I/O System 750/753 über EtherCAT an einen mit ctrlX OS ausgestatteten Controller anbinden.
Dafür werden folgende Komponenten verwendet:
- Mit ctrlX OS ausgestatteter Controller, z. B. WAGO Edge Controller 400 (Art.-Nr.: 752-8400)
- ctrlX EtherCAT Master-App (ü Lizenzpflichtige App)
- ctrlX PLC Engineering (Bestandteil von ü ctrlX WORKS)
- ctrlX I/O Engineering (Bestandteil von ü ctrlX WORKS)
- WAGO_750-0354_xx.xml
Sie finden die Zip-Datei mit Gerätebeschreibungen im WAGO Download Center unter ü https://downloadcenter.wago.com/software/latest/dd-ethercat. Die XML-Datei ist in der Zip-Datei enthalten.
Hinweis
Auf Kompatibilität von Versionen achten!
Beachten Sie generell bei der Verwendung von Controllern mit ctrlX OS, dass die Version des Betriebssystems auf dem Controller zu der App-Version und zu der PLC-Lizenzversion passen muss. Für Controller der Version 1.x verwenden Sie die entsprechenden Apps und PLC-Lizenzen ebenfalls in der Version 1.x.
Aufbau des Knotens aus dem WAGO I/O System 750/753:
- Art.-Nr.: 750-354 (Feldbuskoppler EtherCAT)
- Art.-Nr.: 750-430 (8-Kanal-Digitaleingang; DC 24 V; 3 ms)
- Art.-Nr.: 750-530 (8-Kanal-Digitalausgang; DC 24 V; 0,5 A)
- Art.-Nr.: 750-559 (4-Kanal-Analogausgang; DC 0 … 10 V)
- Art.-Nr.: 750-468 (4-Kanal-Analogeingang; DC 0 … 10 V; Single-Ended)
- Art.-Nr.: 750-600 (Endmodul)
