Arbeitsbereich „Netzwerk/Geräte“
Der Arbeitsbereich „Netzwerk/Geräte“ dient der Konfiguration und Parametrierung von Netzwerk und Geräten. Der Arbeitsbereich beinhaltet folgende Bedienelemente:

Pos. | Beschreibung | |
|---|---|---|
1 | Registerkarte | |
2 | Brotkrumennavigation | |
3 | Umschalter grafisch/tabellarisch | |
| Die grafische Ansicht eignet sich zum Hinzufügen und Konfigurieren von Geräten und Netzwerken. | |
| Die tabellarische Ansicht eignet sich vor allem zur besseren Übersicht bei einem Netzwerk- und Gerätescan, beispielsweise bei einem Vergleich zwischen projektierten und gescannten Geräten. Außerdem werden die verwendeten physikalischen Ports verbundener Start- und Zielgeräte angezeigt. | |
4 | Umschalter Kommunikationssicht/Topologiesicht Die Kommunikationssicht zeigt die logische Verbindung über Protokolle zwischen Geräten an. | |
5 | Suchfeld | |
6 | Zoom-Funktion | |
[+] ,[-] | Die Schaltflächen dienen dazu, den Zoom-Bereich in 10%-Schritten zu verändern. | |
| Die Schaltfläche dient zur Anpassung der Ansicht an das aktuelle Fenster. | |
7 | Aktive Register | |