Seite „Updates & Add-ons“
Die Seite „Updates & Add-ons“ zeigt (filterbar über „Updates“/„Neu“/ „Installiert“) alle verfügbaren Updates für e!COCKPIT selbst und für verwendete Komponenten an. Dies sind beispielsweise Firmware, Add-ons, Service-Packs, Beispielprojekte, Bibliotheken oder Visualisierungsstile. Falls für einzelne Pakete Lizenzen benötigt werden, wird dies in der Spalte „Notwendige Lizenzen“ angezeigt.
Hinweis
Regelmäßige Updates durchführen!
Führen Sie regelmäßig Updates durch, um e!COCKPIT und integrierte Komponenten auf einem aktuellen Stand zu halten (siehe auch Automatische Updates aktivieren).
Bei Updates, die mehr als vier Versionen überspringen (z. B. 1.2.0 auf 1.7.0), wenden Sie sich an den Support.
Auf der Seite „Updates & Add-ons“ wird kein Downgrade zu einer älteren e!COCKPIT-Version angeboten. Möchten Sie zu einer älteren e!COCKPIT-Version wechseln, deinstallieren Sie e!COCKPIT und installieren Sie die ältere Version neu.
Service-Packs
Service-Packs können folgende Pakete beinhalten: I/O-Check-Updates, Kommunikationstreiber, Gerätebeschreibungen, Firmware und Dokumentationen.
Add-ons
Add-ons sind lizenzgebundene Zusatzkomponenten, die weitere Funktionen in der Oberfläche zur Verfügung stellen. Add-ons sind als Einzellizenz verfügbar.
- Solution Builder Plug-in (inklusive BACnet-Add-On)
Das WAGO Solution Builder Plug-in ist eine e!COCKPIT-Erweiterung, die zur Erstellung von Application-Templates für das Massenhandling im WAGO Solution Builder verwendet wird. Die Templates beinhalten die Applikation selbst sowie deren Parameter, den Knotenaufbau und alle Metadaten, die zur Nutzung der Applikation notwendig sind (z. B. Firmware, Lizenzen, Artikelnummer). Die erstellten Application-Templates werden im WAGO Solution Builder beliebig oft instanziiert und mit Geräten verbunden. Das Plug-in beinhaltet auch die Integration von Konfiguratoren, wie dem WAGO BACnet-Konfigurator, dem WAGO DALI-Konfigurator und dem WAGO SMI-Konfigurator. Darüber hinaus bietet das Plug-in einen Wizard, über den Applikationen generiert werden können. - e!COCKPIT UML
UML (Unified Modeling Language) dient als grafische Sprache für die Spezifikation, das Design und die Dokumentation von objektorientierter Software. Mit dem Add-On „e!COCKPIT UML“ können Klassendiagramme und Zustandsdiagramme von UML genutzt werden, um objektorientierte Strukturen abzubilden und ereignisdiskrete Systemabläufe zu spezifizieren. - e!COCKPIT Static Analysis
Mit dem Add-on „e!COCKPIT Static Analysis“ kann auf Basis von definierten Regeln und Namenskonventionen eine Prüfung des Quellcodes durchgeführt werden (zusätzlich zum Compiler-Check). Regeln lassen sich zu Regelsätzen kombinieren, einige sind parametrierbar. Das Ergebnis der Analyse wird im Bedienfeld „Meldungen“ ausgegeben. Metriken erlauben die Beurteilung der Code-Qualität. - e!COCKPIT Profiler
Mit dem Add-on „e!COCKPIT Profiler“ kann das Laufzeitverhalten von Applikationen geprüft werden. Dies beinhaltet die frühzeitige Messung und Bewertung der Abarbeitungszeiten und der Codeabdeckung der unterschiedlichen CODESYS Applikationsbausteine. Das Add-on wird in die e!COCKPIT-Oberfläche integriert. - e!COCKPIT MTP
Mit Hilfe einer standardisierten Bibliothek („Library MTP“) können standardisierte, hersteller- und technologieneutrale Modulbeschreibungen, sogenannte „Module Type Packages“ (MTP), erstellt werden. Über das Add-on „e!COCKPIT MTP“ können diese MTP exportiert werden, um sie in der Leit- oder Visualisierungsebene von Anlagen modular zu nutzen. Durch das Add-on erweitert sich die Seite „Import/Export“ der Backstage- Ansicht um die Funktion „Module Type Package (MTP)“ > [Exportieren]. - e!COCKPIT SVN
Mit dem Add-on „e!COCKPIT SVN“ lassen sich Projekte mittels Versionsverwaltung entwickeln. Das Add-on basiert auf Apache™ Subversion®. Versionsstände werden in einem zentralen Projektarchiv/Repository abgelegt. Übertragen werden dabei nur die jeweiligen Änderungen.
Sofern eine Lizenz vorliegt, wird im Menüband das Register „SUBVERSION“ integriert. - EtherNet/IP Importer
Der „EtherNet/IP Importer“ wird standardmäßig mit e!COCKPIT installiert. Er wird benötigt, um EtherNet/IP-Geräte in e!COCKPIT importieren zu können. - Bibliotheken
Lizenzierte oder lizenzfreie Bibliotheken zur Verwendung in IEC-Applikationen. - Visualisierungsstile
Visualisierungsstile (VisuStyles) sind Sammlungen von Farben, Schriftarten, Bildern und beliebigen Werten, die als Stileigenschaften bei der Erstellung von Visualisierungen verwendet werden können. Nach dem Installieren sind die Stile im Visualisierungsstile-Repository verfügbar (zu finden in der Backstage-Ansicht, Seite „Optionen“ > CODESYS Optionen > Visualisierungsstile-Repository).

Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
Alle | Updates | Neu | Installiert | Zeigt alle Updates und Add-ons an oder filtert die Anzeige nach Updates, neuen oder bereits installierten Komponenten |
| Filtert die Anzeige nach sicherheitsrelevanten Updates |
| Filtert die Anzeige nach Updates ohne Lizenzbedarf |
Tabelle für Updates, Add-ons, Firmware: | |
| Installiert die Komponente Hinweis: Wenn Sie eine e!COCKPIT-Version zur Installation auswählen, wird die Anzeige angepasst: Es werden nur diejenigen Add-ons in der jeweiligen Version als Auswahl angezeigt, die kompatibel zu der gewählten e!COCKPIT-Version sind. |
| Komponente wird nicht installiert |
Name | Name des Updates oder Add-ons |
Notwendige Lizenz | Zeigt erforderliche Lizenzen an |
Installierte Version | Zeigt die Version eines bereits installierten Updates oder Add-ons an |
Verfügbare Version | Zeigt alle verfügbaren Versionen des Updates oder Add-ons an Die Versionen sind anklickbar und öffnen ergänzende Versionshinweise. |
[Updates suchen] | Sucht lokal und/oder online nach verfügbaren Updates (je nach Einstellung auf der rechten Seite) |
[Installieren] | Installiert ausgewählten Komponenten Hinweise:
|
[Deinstallieren] | Deinstalliert ausgewählte Komponenten |
Auf Updates prüfen und Lizenzinformationen übermitteln | Prüft bei Programmstart auf verfügbare Updates und zeigt diese an |
Ich akzeptiere den WAGO SOFTWARE-LIZENZVERTRAG | Ein Akzeptieren des WAGO Softwarelizenzvertrages und somit der Abgleich von Lizenzinformationen mit der WAGO GmbH & Co. KG, ist die Voraussetzung für das Installieren von Updates und Add-ons. |
Wählen Sie aus, ob e!COCKPIT online, auf dem lokalen Rechner, in beiden Quellen oder gar nicht nach Updates suchen soll. | Zeigt Auswahlfelder an, in welchen der Ort für Updates festgelegt werden kann Es kann online bei WAGO, lokal oder sowohl online als auch lokal nach Updates gesucht werden. Für lokale Updates ist der Dateipfad auswählbar. |
Weitere Informationen finden Sie unter:
- Bedienen > Softwareupdate durchführen
- Bedienen > Firmware-Update/-Downgrade durchführen
- Bedienen > Lizenzgebundene Add-ons aktivieren