E/A-Abbild
Das „E/A-Abbild“ beschreibt die Abbildung und Zuweisung von Eingangs-, Ausgangs- und Speicheradressen des Controllers zu Programmvariablen, die von der Applikation verwendet werden.
Die Anzeige bezieht sich auf die ausgewählten I/O-Module in der Gerätedetailansicht. Sind mehrere I/O-Module ausgewählt, wird das E/A-Abbild des letzten ausgewählten I/O-Moduls angezeigt.

Spalte | Wert (Beispiel) | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
Variable | „Input01“ | Eingabefeld für den Namen der Variablen, die für die Abbildung des Kanals in der CODESYS Applikation verwendet werden soll Bei Doppelklick in das Eingabefeld wird die Schaltfläche […] zum Öffnen der Eingabehilfe angezeigt. | |
Mapping |
| Symbol, welches eine neue oder bestehende Variable anzeigt | |
| Die Variable ist noch nicht vorhanden, wird neu erzeugt und ist dann im gesamten Projekt verwendbar. | ||
| Verwendet eine bereits vorhandene Variable für die Abbildung | ||
Kanal | „Eingangskanal 1“ | Zeigt den symbolischen Namen des Kanals an | |
Adresse | „%IB3“ | Zeigt die Adresse des Kanals in folgendem Format an: %<Speicherbereich><Datentyp><Nummer(n)> | |
Speicherbereich: | |||
I | Input/Eingangsspeicherbereich | ||
Q | Output/Ausgangsspeicherbereich | ||
M | Merkerspeicherbereich | ||
Datentyp: | |||
X | Single Bit | ||
None | Single Bit | ||
B | Byte (8 Bit) | ||
W | Word (16 Bit) | ||
D | Double Word (32 Bit) | ||
Weitere Informationen zum E/A-Abbild und zur Adressierung siehe CODESYS Onlinehilfe, Index „I/O Abbild“. | |||
Typ | „BYTE“ | Zeigt den Datentyp des Kanals an Die Tabellenzelle bleibt leer, wenn es sich um IEC-fremde Datentypen handelt | |
Standardwert |
| Standardwert der Variable | |
Einheit | „ms“ | Zeigt die Einheit des Parameterwertes an | |
Beschreibung | „Prozessdaten Eingangskanal 1“ | Beschreibt den Parameter Der Eintrag ist per Doppelklick in das Eingabefeld editierbar | |