Register „Allgemein”
In diesem Register werden Verbindungseinstellungen und Parameter eingestellt, um das Senden und Empfangen von Nachrichten zwischen CANopen-Geräten zu konfigurieren, beispielsweise zyklisches Abfragen oder Überwachen von Geräten.

Parameter | Beschreibung | |
|---|---|---|
Allgemein | ||
Node-ID | Wählt die Knoten-ID bzw. Stationsadresse (1 … 126) aus, unter welcher der PFC mit dem Slave im CAN-Netzwerk kommuniziert | |
Sync-Erzeugung | Wenn aktiviert, werden Synchronisationsnachrichten zum Abgleich der Prozessabbilder zwischen den Geräten durch diesen Slave generiert | |
Experten-Einstellungen | Wenn aktiviert, werden die nachfolgend beschriebenen Expertenfunktionen angezeigt | |
[SDO-Kanäle] (Expertenfunktion) | Öffnet das Fenster „SDO-Kanal Konfiguration“ zum Konfigurieren der Servicedatenobjekte (SDO) Hier können bei einigen Geräten die Kommunikationsparameter für den SDO-Transfer konfiguriert werden.
| |
Spalte | Beschreibung | |
Kanal | Kanalnummer | |
Aktivieren | Kanal aktivieren | |
NodeID | Zusätzliche Knoten-ID für SDO-Transfers (z. B. ein Kanal für die Kommunikation mit dem Master und ein Kanal für die Kommunikation mit einem anderen Slave) | |
Client COB-ID | Resultierende „Communication Object ID“ des Clients | |
Server COB-ID | Resultierende „Communication Object ID“ des Servers | |
Optionales Gerät | Wenn aktiviert, wird das CAN-Netzwerk auch dann „OPERATIONAL“ (bereit für Kommunikation über PDOs), wenn das Gerät nicht verfügbar ist. | |
Keine Initialisierung | Wenn aktiviert, wird keine Parametrierung des Slaves durch den Master durchgeführt. | |
Werkseinstellungen | Wenn aktiviert, wird der Slave durch den PFC zurückgesetzt, bevor die Konfiguration an den Slave gesendet wird. | |
Guarding | ||
Nodeguarding aktivieren | Wenn aktiviert, überwacht der Slave den PFC auf eine mögliche Unterbrechung der Feldbuskommunikation. | |
Guard Time (ms) | Wählt das Intervall aus, indem der PFC die Bestätigung („Confirmation“) des Slaves erwartet. | |
Zykluszeitfaktor | Stellt den Multiplikationswert für die „Guard Time“ ein Ist die sich aus „Guard Time“ x „Life Time Factor“ ergebende Zeit („Node Life Time“) abgelaufen, wird der Slave in den vordefinierten Zustand gebracht. | |
Heartbeat-Producing aktivieren | Wenn aktiviert, sendet das CAN-Gerät in den bei „Producer Time“ angegebenen ms-Abständen Heatbeats aus. | |
Producer Time (ms) | ||
[Heartbeat-Consuming] | Öffnet das Dialogfenster „Heartbeat-Consuming-Eigenschaften“
Wenn aktiviert, überwacht das CAN-Gerät den „Heartbeat“ des per Node-ID ausgewählten Gerätes. Der Master-Heartbeat wird hier automatisch als Standard eingetragen. Zur Überwachung kann nur entweder „Heartbeat“ oder „Nodeguarding“ verwendet werden. | |
Emergency | ||
Emergency aktivieren | Wenn aktiviert, sendet der Slave Fehler- und Statusmeldungen (Emergency-Nachrichten). Wenn deaktiviert, wird das SDO 0x1014 nicht zum Slave übertragen. Die Standardeinstellung des Slaves ist damit weiterhin gültig. | |
COB-ID | CAN-Identifier, voreingestellt: Node-ID + 0x80 | |
TIME | ||
Time-producing aktivieren | Wenn aktiviert, sendet der Slave „Time“-Nachrichten zur Synchronisierung der Geräte im Netzwerk. | |
COB-ID (Hex) | CAN-Identifier, voreingestellt: Node-ID + 0x80 | |
Time Consuming aktivieren | Der Slave empfängt „Time“-Nachrichten. | |
Prüfung beim Start | ||
Hersteller-ID | Hersteller-ID des CAN-Gerätes | |
Produktnummer | Produktnummer des CAN-Gerätes | |
Revisionsnummer | Revisionsnummer des CAN-Gerätes | |