Anlagenmodule über standardisierte „Module Type Packages“ (MTP) automatisieren
Modularisierung stellt eine Hauptanforderung für die Automatisierung von Anlagen dar. Die Umsetzung kann über sogenannte „Module Type Packages“ (MTP) erfolgen.
MTP sind nach VDI/VDE/NAMUR 2658 standardisierte, hersteller- und technologieneutrale Modulbeschreibungen, um Anlagenmodule für Verfahrensund Fertigungstechnik einfach in die Leit-/Visualisierungsebene (gemäß Norm „Process Orchestration Layer“ – POL) zu integrieren („Plug & Produce“).
Ein MTP beschreibt Datenobjekte und Bedienbilder. Durch die Modularisierung und Standardisierung ist die Integration von Modulen verschiedener Hersteller innerhalb einer Anlage einfacher, außerdem sind dynamische Anpassungen bei geänderten Bedingungen, beispielsweise für Produktwechsel oder Stückzahländerungen, schneller möglich.
Das Engineering einer mit MTP modellierten Anlage findet in zwei Schritten statt:
- Modulengineering – Sie erstellen und exportieren ein standardisiertes MTP mit Hilfe einer vordefinierten Bibliothek mit vordefinierten Funktionen. Dabei legen Sie fest, welche Informationen nach außen zur Verfügung gestellt werden.

- Anlagenengineering – Sie importieren das erstellte MTP sowie ggf. weitere MTP anderer Hersteller gemeinsam in einer Anlage. Auf Basis der MTP-Informationen kann das Leitsystem die Daten und Bilder verschiedener MTP in gleicher Weise interpretieren und im Visualisierungsstil der jeweiligen Anlage einheitlich darstellen und bedienbar machen.

Die Kommunikation zwischen Modulen und Leitebene läuft über „Open Platform Communication Unified Architecture“ (OPC UA). OPC UA ermöglicht standardisierte, serviceorientierte und herstellerunabhängige Kommunikation über Ethernet. Dabei stellen die einzelnen Geräte einen OPC-Server bereit, der die Daten an den OPC-Client des Leitsystems sendet.
Voraussetzungen für die modulare Automatisierung in e!COCKPIT
Für folgende Geräte können Sie MTP erstellen:
Controller PFC200
- Controller PFC200, 2. Generation (750-821x)
- Controller PFC200 XTR, 2. Generation (750-821x/000-040)
Touch Panel 600
- Touch Panel 600 Standard Line (762-4xxx) *(
- Touch Panel 600 Advanced Line (762-5xxx) *(
- Touch Panel 600 Marine Line (762-6xxx) *(
*( Touch Panels müssen über die Funktion „Control Panel“ verfügen (werksseitig oder über die Zusatzlizenz „e!RUNTIME PLC 600“).
Bibliothek
Sie benötigen das Lizenzprodukt „Library MTP“ (2759-208/210-1000). Diese Lizenz beinhaltet die Nutzung der Bibliothek „WagoSolMTP“, mit welcher Sie standardisierte Module erstellen.
e!COCKPIT Add-on
Über das Add-on „e!COCKPIT MTP“ (2759-120/1120-1000) können Sie ein MTP in e!COCKPIT erzeugen und exportieren (lizenzpflichtig).
Die Installation des Add-ons und der Bibliothek werden im Folgenden beschrieben.