Sommaire
- Spécifications
- Sécurité
- Aperçu
- Conditions préalables
- Installation de e!COCKPIT
- Démarrer
- Interface utilisateur graphique
- Mode démarrage (projets et documents)
- Mode principal (configuration, paramétrage, programmation)
- Barre d'accès rapide
- Bande de menu (ruban)
- Zone de travail
- Éléments de réglage généraux
- Affichage général d'état pour les connexions
- Indicateurs d'état pour la gestion des versions
- Menus contextuels
- Zone de travail « Réseau/Appareils »
- Zone de travail « programmation »
- Zones de travail spécifiques
- Panneaux de commande
- Configuration de connexions de communication
- Configurateur de bus de terrain Modbus
- Configurateur de points de données Modbus
- Configurateur de bus de terrain CANopen
- Configurateur de points de données CANopen
- Configurateur de points de données PROFIBUS
- Configurateur de points de données PROFINET
- Configurateur de points de données / de bus de terrain EtherCAT
- Configurateur de points de données / de bus de terrain EtherNet/IP
- Mode backstage (fichiers et paramètres)
- Fonctionnement
- Travailler avec l'interface utilisateur
- Travailler avec des projets
- Configuration et paramétrage
- Tester
- Programmation
- Création de bibliothèques
- Ajout de bibliothèques
- Création de programme
- Création de table image d'E/S
- Compiler une application et valider
- Déboguer une application
- Simuler une application
- Création de visualisations
- Connecter
- Charger des applications sur l’appareil
- Démarrage d'application
- Importer des projets CODESYS V2 et CODESYS V3
- Importer/exporter des éléments de programme
- Adapter la version de compilateur/le profil de visualisation
- Paramétrage et gestion
- Documenter et imprimer un projet
- Gestion d’appareils
- Utilisation de la gestion de versions dans e!COCKPIT
- Effectuer une mise à jour logicielle
- Effectuer une mise à jour/rétrogradation de firmware
- Activer les add-ons sous licence
- Activer des licences Runtime
- Exécuter des scripts
- Archiver
- Enregistrement et restauration de données importantes pour les applications
- Créer un package d'appareils WAGO pour le cloud WAGO
- Désinstaller
- Automatiser des modules de système via des « Module Type Packages » (MTP) standardisés
- Interfaces
- Annexe