Marine und Offshore
Für den zertifizierten Einsatz in der Schifffahrt muss die Knotenzusammensetzung zusätzliche Anforderungen erfüllen.
Sind diese Anforderungen spezifisch für ein I/O-Modul, sind diese im jeweiligen & Produkthandbuch beschrieben. Andernfalls gelten die nachfolgenden allgemeinen Anforderungen für den Einsatz in der Schifffahrt.
Für jede Einspeisestelle von System- und Feldversorgung mit einer Nennspannung von DC 24 V ist ein Filtermodul zu verwenden:
- Für die Systemversorgung verwenden Sie einen Netzteilfilter (750-626/xxx-xxx).
- Für die Feldversorgung verwenden Sie einen Feldeinspeisefilter (750-624/xxx-xxx) oder einen Netzteilfilter (750-626/xxx-xxx).
Für die Einspeisung einer Feldversorgung mit einem Nennwert abweichend von DC 24 V ist kein zusätzliches Filtermodul erforderlich.
Schiffseinsatzbereiche gemäß DNV
- Class A: alle Bereiche, außer Brücke und offenes Deck
- Class B: alle Bereiche, inklusive Brücke und offenes Deck
Einsatzbereiche mit Isolationsüberwachung
In Einsatzbereichen mit Isolationsüberwachung müssen die High-Isolation-(HI-)Varianten der Filtermodule verwendet werden.
High-Isolation-Filtermodule | |
|---|---|
Feldeinspeisefilter | Filtermodul, DC 24 V, HI (750-624/020-000) |
Filtermodul, DC 24 V, HI, ohne Messerkontakte (750-624/020-001) | |
Filtermodul, DC 24 V, HI, mit Erdschlussdiagnose (750-624/020-002) | |
Netzteilfilter | Filtermodul, DC 24 V, HI (750-626/020-000) |
Filtermodul, DC 24 V, HI, mit Erdschlussdiagnose (750-626/020-002) | |
Filtermodul, DC 24 V, HI/T (750-626/025-001) | |
Beispiel Einspeisekonzept Schifffahrt - Class A und B gemäß DNV
1 | Filtermodul, DC 24 V, HI GF (750-626/020-002) oder |
2 | Potentialeinspeisung, DC 24 V (750-602) oder |
3 | Filtermodul, DC 24 V, HI GF (750-624/020-002) oder |
4 | Distanzmodul, DC 24 V / AC 230 V (750-616/030-000) |
5 | Potentialeinspeisung, AC/DC 230 V, mit Diagnose, mit Sicherungshalter (750-611) oder |
US | Systemversorgung (DC 24 V) |
UF1 | Feldversorgung 1 (DC 24 V) |
UF2 | Feldversorgung 2 (DC 24 V) |
UF3 | Feldversorgung 3 (AC 230 V) |
Einspeisung mit FE-Leistungskontakt
Wenn nach dem Filtermodul (750-626/xxx-xxx) ein FE-Leistungskontakt benötigt wird, ist nach dem Filtermodul ein zusätzliches Einspeisemodul notwendig. Hierzu muss die Feldversorgung vom Filtermodul (750-626/xxx-xxx) auf das Einspeisemodul gebrückt werden.
1 | Kopfstation |
2 | Filtermodul, DC 24 V, HI GF (750-626/020-002) oder |
3 | Potentialeinspeisung, DC 24 V (750-602) oder |
US | Systemversorgung (DC 24 V) |
UF1 | Feldversorgung 1 (DC 24 V) |
FE | Funktionserdung |