Einspeisekonzept
Beim Einsatz von F-I/O-Module muss die System-/ und Feldversorgung gegen Stoßspannungen (Burst und Surge) gemäß EN 61326-3-1 gesichert werden.
Sind diese Anforderungen spezifisch für ein I/O-Modul, sind diese im jeweiligen & Produkthandbuch beschrieben. Andernfalls gelten die nachfolgenden allgemeinen Anforderungen.
Für jede Einspeisestelle von System-/ und Feldversorgung mit einer Nennspannung von DC 24 V ist ein Filtermodul zu verwenden:
- Für die Systemversorgung verwenden Sie einen Netzteilfilter (750-626/xxx-xxx).
- Für die Feldversorgung verwenden Sie einen Feldeinspeisefilter (750-624/xxx-xxx) oder einen Netzteilfilter (750-626/xxx-xxx).
Beispiel Einspeisekonzept
1 | Filtermodul, DC 24 V, (750-626/xxx-xxx) |
2 | F-I/O-Module |
3 | Filtermodul, DC 24 V, (750-624/000-001) |
4 | F-I/O-Module |
US | Systemversorgung (DC 24 V) |
UF1 | Feldversorgung 1 (DC 24 V) |
UF2 | Feldversorgung 2 (DC 24 V) |