UL Ordinary Locations according Report Reference E175199-20181019
Hinweis
Gültige Errichtungsbestimmungen
Bei Herstellungsdatum vor dem 19.08.2022 sind die zugrunde liegenden Errichtungsbestimmungen über den Beipackzettel und den damaligen Produkthandbüchern abgedeckt.
Die nachfolgenden Angaben sind zur Anwendung im Geltungsbereich sprachspezifischer Richtlinien, Normen oder Zertifikate und werden daher ausschließlich in der jeweiligen Originalsprache wiedergegeben.
Manual statements revised on 2022-07-12
For Bus coupler, Bus controller for 24V system supply input voltage an external fuse, rated max. 2A, slow acting, min. 30Vdc shall be used.
For field supplied Module (also supplied by Power jumper contacts) for 24V field supply input voltage an external fuse, rated max. 10A, slow acting, min. 30Vdc shall be used.
For Module No. 750-8211, 750-8211/040-000, 750-8211/040-001:
These devices are to be used with Optical Transceivers / SFP modules as prescribed in the Installation instructions of WAGO. Such SFP modules need to be in compliance with Laser Class I in accordance with 21 CFR 1040 and rated max. 1 W Neutral shall not be connected. Neutral conductors as part of the mains circuit, shall be considered hazardous live. No PI in Neutral provided.