Elektrische Sicherheit
- Trennen Sie immer alle verwendeten Spannungsversorgungen vom Produkt, bevor Sie das Produkt montieren, installieren, Störungen beheben oder Wartungsarbeiten vornehmen.
- Überprüfen Sie die Spannungsfreiheit der Produkte, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
Versorgung
- Setzen Sie, bei nicht gefährlich aktiven Spannungen gemäß EN/UL/IEC 61010-1, SELV-/PELV-Versorgungen ein.
- Achten Sie bei der Projektierung darauf, dass der maximale Summenstrom der Feldversorgung des Knotens nicht überschritten wird. Planen Sie bei Bedarf ein weiteres Einspeisemodul ein.
- Achten Sie bei der Projektierung darauf, dass der maximale Summenstrom der Systemversorgung des Knotens nicht überschritten wird. Planen Sie bei Bedarf ein weiteres Einspeisemodul ein.
- Achten Sie bei unterschiedlichen Versorgungen auf die zulässigen Spannungs- und Frequenzbereiche der Produkte.
- Planen Sie eine Spannungspufferung für kurze Spannungseinbrüche ein, wenn die Anforderung einer Spannungspufferung gemäß EN 61131-2 erfüllt werden soll.
- Treffen Sie zum Schutz vor Überlast geeignete Schutzmaßnahmen (z. B. ein Potentialeinspeisemodul mit Sicherung oder eine externe Sicherung).
- Trennen Sie im Mischbetrieb die Bereiche in der Ausführung XTR und die Bereiche mit der Standardausführung immer mit den separaten Potentialeinspeisemodulen für die Feldversorgung und getrennten Netzteilen der jeweiligen Ausführung in unterschiedlichen Potentialgruppen. Innerhalb einer Potentialgruppe dürfen Sie die Ausführungen nicht mischen.
Erden/Schutz/Sicherung
- Stellen Sie eine ausreichende Erdung sicher. Achten Sie auf die einwandfreie elektrische Verbindung zwischen der Tragschiene und dem Rahmen bzw. dem zusätzlichen Gehäuse.
- Verbinden Sie die Tragschiene mit Schutzerde (PE) bei Verwendung von gefährlich aktiven Spannungen.
- Verwenden Sie in Anlagen, die im Geltungsbereich der UL betrieben werden, nur UL-zugelassene Sicherungen.
Leitungen
- Verlegen Sie Steuer-/Signal-/Datenleitungen räumlich getrennt von Versorgungsleitungen, um eine gegenseitige Beeinflussung (z. B. durch elektromagnetische Einflüsse) zu minimieren.
- SELV-/PELV-Stromkreise müssen von Stromkreisen mit gefährlich aktiver Spannung sicher getrennt verlegt werden oder die Isolierung aller Anschlussleitungen muss für die höchste Spannung ausgelegt sein.
- Legen Sie die Anschlussleitungen immer für die maximal zu erwartende Strombelastung aus.
- Hohe Ströme und die Eigenerwärmung der Produkte können eine zusätzliche Wärmeentwicklung an den Klemmstellen bis zu 25 K über der zu erwartenden Umgebungstemperatur verursachen. Planen Sie einen entsprechend höheren Temperaturbereich für die Anschlussleitungen ein oder reduzieren Sie deren Eigenerwärmung durch die Auswahl größerer Leiterquerschnitte.
- Sie dürfen an jede Klemmstelle (z. B. CAGE CLAMP®-Anschluss) nur einen Leiter anschließen.
Sichern
- Sichern Sie bei Arbeiten an der Anlage (z. B. bei einer Wartung) den betreffenden Anlagenteil vor unbeabsichtigtem oder unbefugtem Wiedereinschalten.