Zubehör
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Artikelbeschreibung |
|---|---|---|
Kommunikationskabel | ||
750-920 | Kommunikationskabel | 4-polige Stiftleiste - Buchse D-Sub 9; 2,5 m |
WAGO Tragschienen | ||
210-1xx | Tragschienen | Stahl bläulich, verzinkt, chromatiert; |
Puffermodule | ||
Kapazitive Puffermodule Serie 787 | siehe Produktkatalog | |
Schirmelemente | ||
Schirmanschlusssystem Serie 790 | siehe Produktkatalog | |
Endklammern | ||
249-1xx | Schraubenlose Endklammer | |
Werkzeug | ||
210-722 | Betätigungswerkzeug-Set | Betätigungswerkzeug-Set mit teilisoliertem Schaft |
Prüfspitzen | ||
735-500 | Prüfstift | Ø 1 mm; 30 V AC / 60 V DC; CAT0; Prüfleitung zum Anlöten |
859-500 | Prüfstift | Ø 1 mm; 30 V AC / 60 V DC; CAT0; Prüfleitung zum Anlöten |
Kodierelemente | ||
753-150 | Kodierelemente | Kodierelemente Serie 753 |
Beschriftungssystem | ||
2009-145 | Mini-WSB-Inline | Auf Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar |