I/O-Modul entfernen
Ein I/O-Modul kann mit Hilfe seiner Entriegelungslasche von der Tragschiene gelöst und aus dem Verbund gezogen werden.
VORSICHT
Verletzungsgefahr durch scharfkantige Messerkontakte!
Unvorsichtiges Entfernen der Produkte kann zu Schnittverletzungen führen.
- Achten Sie beim Entfernen der Produkte auf die Messerkontakte!
I/O-Module der Serie 750 entfernen
- Ziehen Sie die orangefarbene Entriegelungslasche des I/O-Moduls nach oben. Um I/O-Module mit zwei Entriegelungslaschen aus einem Verbund zu entfernen, müssen beide Laschen gleichzeitig gezogen werden!

- Ziehen Sie das I/O-Modul an der Entriegelungslasche aus dem Verbund.
- Mit dem Herausziehen des I/O-Moduls aus dem Verbund sind die elektrischen Verbindungen der Daten- bzw. Leistungskontakte getrennt.
I/O-Module der Serie 753 entfernen
- Entfernen Sie die steckbare Verdrahtungsebene durch Ziehen der orangefarbenen Rastklinke in Richtung Oberkante des I/O-Moduls.
- Die Entriegelungslasche ist damit zugänglich.
- Ziehen Sie die orangefarbene Entriegelungslasche des I/O-Moduls nach oben.
- Ziehen Sie das I/O-Modul an der Entriegelungslasche aus dem Verbund.
- Mit dem Herausziehen des I/O-Moduls aus dem Verbund sind die elektrischen Verbindungen der Daten- bzw. Leistungskontakte getrennt.