Auslegung der Feldversorgung
Zur Auslegung der Feldversorgung müssen Sie die gesamte feldseitige Stromaufnahme der verbauten I/O-Module kennen. Die feldseitige Stromaufnahme eines I/O-Moduls setzt sich zusammen aus:
- dem Bedarf für die feldseitige Elektronik im I/O-Modul und
- den möglichen Ausgangsströmen der verwendeten I/O-Module.
Die produktspezifischen Informationen zu „Stromtragfähigkeit der Leistungskontakte“ und „Stromaufnahme Feldversorgung (Modul ohne externe Last)“ finden Sie in den technischen Daten des jeweiligen & Produkthandbuchs.
Eine weitere Versorgung über ein Einspeisemodul muss zur Verfügung gestellt werden, wenn
- der zulässige Summenstrom der Feldversorgung erreicht wird.
- der zulässige Summenstrom der Leistungskontakte erreicht wird.
- das links angereihte I/O-Modul das benötigte Potential nicht weitergibt.
Überschreiten Sie nicht den maximalen Summenstrom für I/O-Module über Leistungskontakte! Die Stromtragfähigkeit der Leistungskontakte beträgt 10 A. Die Leistungskontakte für die interne Feldversorgung können beschädigt werden und die zulässige Betriebstemperatur kann um höhere Werte überschritten werden.
Die Auslegung der Versorgung können Sie einfach und komfortabel mit dem WAGO Konfigurator Smart Designer planen.
Ein Berechnungsbeispiel finden Sie unter: 8 Hilfsmittel und Beispiele