Bedruckung
Pos. | Inhalt | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
1 |
| WAGO Logo und Adresse | WAGO GmbH & Co. KG |
2 | Produktinformationen | Artikelnummer und Produktkurzbezeichnung, ggf. Leiterquerschnitt. | |
3 |
| Fertigungsdaten | |
4 |
| DataMatrix-Code (Fertigungsdaten) | |
5 | Klemmstellenbelegung | Weiter Informationen zu dem Thema Sprungziel: Anschlüsse im jeweiligen & Produkthandbuch. | |
6 |
| „CE“-Kennzeichnung | Mit der CE-Kennzeichnung erklärt WAGO gemäß EU-Verordnung 765/2008, dass das Produkt den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind. |
7 |
| Hinweissymbol „ESD“ | Hinweis: Elektrostatische Entladung vermeiden! In den Produkten sind elektronische Komponenten integriert, die Sie durch elektrostatische Entladung bei Berührung zerstören können. Beachten Sie die Sicherheitsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung gemäß DIN EN 61340-5-1/-3. |
8 |
| Zulassungssymbol „Ex“ | Das Produkt erfüllt die klassifizierten Anforderungen gemäß ATEX für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen. Weitere Informationen zu dem Thema Zulassungen im jeweiligen & Produkthandbuch. |
9 |
| Hinweissymbol „Achtung“ | Hinweis: Produktdokumentation beachten! |
10 |
| Zulassungssymbol „KC“ | Dieses Zulassungssymbol steht für die Einhaltung der koreanischen Produktsicherheitsanforderungen für elektrische und elektronische Geräte und Komponenten. |
11 |
| „UL Listed“-Kennzeichnung | „Certification Mark for Safety“ von UL-gelisteten Produkten für den amerikanischen und kanadischen Markt |
12 |
| „WEEE“-Kennzeichnung | Hinweis: Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Elektro- und Elektronikgeräte enthalten Materialien, Stoffe und Substanzen, die umwelt- und gesundheitsschädlich sein können. Elektro- und Elektronikgeräte müssen nach Nutzungsbeendigung ordnungsgemäß entsorgt werden. Weiter Informationen zu diesem Thema: 8 Entsorgung und Recycling. |
13 | Fertigungsnummer | ||
14 |
| Symbol „Schifffahrtszulassungen“ | Sammelsymbol für Schiffszulassungen Weiter Informationen zu diesem Thema: 8 Besondere Anwendungen und Einsatzumgebungen Weitere Informationen zu dem Thema Zulassungen im jeweiligen & Produkthandbuch. |
15 | Update-Matrix | ||
Pos. | Inhalt | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
| UKCA | Mit der UKCA-Kennzeichnung (UK Conformity Assessed) wird erklärt, dass die Konformitätsanforderung des britischen Marktes erfüllt wird. | |
| Symbol „RFID“ | Das Produkt enthält RFID-Technologie (Radio Frequency Identification). | |
| Warnsymbol „Heiße Oberfläche“ | Warnung: Heiße Oberflächen nicht berühren! Während des Betriebs kann sich die Gehäuseoberfläche erwärmen. Wenn das Produkt bei hohen Umgebungstemperaturen in Betrieb war, lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es berühren. | |
| Zulassungssymbol „TÜV“ | TÜV (Technischer Überwachungsverein) Rheinland® als Prüfstelle für die funktionale Sicherheit | |
| Zulassungssymbol „FS“ | Konformitätszeichen mit dem Schlüsselwort „Funktionale Sicherheit“ werden für elektrische/elektronische/programmierbare elektronische und elektromechanische Produkte vergeben, die für den Einsatz in sicherheitsbezogenen Anwendungen vorgesehen sind. | |
| „RCM“-Kennzeichnung | Mit der RCM-Kennzeichnung (Regulatory Compliance Mark) erklärt WAGO gemäß den australischen Standards, dass das Produkt den geltenden Anforderungen genügt. | |
| „CCC“-Kennzeichnung | Mit der CCC-Kennzeichnung (China Compulsory Certification) erklärt WAGO gemäß den für den chinesischen Markt geltenden Standards, dass das Produkt den geltenden Anforderungen genügt. | |
| Symbol „EAC“ | EAC-Kennzeichnung: Das Produkt genügt den in den Technischen Regelwerken der Eurasischen Wirtschaftsunion geltenden Sicherheitsanforderungen. | |
| Symbol „EAC Ex“ | EAC-Ex-Kennzeichnung: Das Produkt genügt den in den Technischen Regelwerken der Eurasischen Wirtschaftsunion geltenden Sicherheitsanforderungen für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen. | |
| „UL Recognized“-Kennzeichnung | „Certification Mark for Safety“ von UL anerkannten Komponenten für den amerikanischen und kanadischen Markt | |
Damit die Fertigungsnummer auch im eingebauten Zustand abgelesen werden kann, ist diese bei Kopfstationen zusätzlich auch auf der Front, auf der Abdeckklappe der Service-Schnittstelle gedruckt.




















