Contacts de puissance

La tension d'alimentation coté terrain est distribuée dans le système d'E/S par les contacts de puissance. La transmission de la tension d'alimentation côté terrain se fait par les contacts de puissance. Cela se fait automatiquement par encliquetage des modules d'E/S respectifs.
Les contacts de puissance sont conçus sur le côté gauche comme contacts à lame et sur le côté droit comme contacts à ressort de sécurité. Les modules d'E/S ne peuvent être connectés en rangée que s'ils sont mécaniquement compatibles.

En activant un module d'E/S sans contacts de puissance, l'alimentation du terrain est interrompue et doit ensuite être réalimentée. Cette nouvelle alimentation peut comporter un changement de potentiel.

Exemples de disposition des contacts de puissance (à gauche : contacts à lame ; à droite : contacts à ressort)

Potentiels des contacts de puissance

Potentiels des contacts de puissance

1

1. Potentiel de la tension d'alimentation terrain

2

2. Potentiel de la tension d'alimentation terrain, généralement 0 V/ potentiel de masse

3

Mise à la terre fonctionnelle (FE)