Applications Ex i
Certains modules d'E/S sont prévus pour la connexion avec des appareils qui se trouvent dans des zones à risque d'explosion. Pour que cette utilisation soit autorisée, il faut tenir compte d'autres exigences :
- La composition des nœuds remplit les exigences supplémentaires concernant l'alimentation ainsi que les lignes de fuite et les distances d'isolement dans l'air.
- L'exploitant obtient un certificat d'essai qui confirme l'installation correcte du système dans l'armoire de commande ou le boîtier.
Les exigences détaillées sont disponibles dans le texte original du certificat correspondant ().
Exigences relatives à l'alimentation
Pour toutes les parties du nœud dans lesquelles se trouvent des modules d'E/S pour une utilisation Ex i, l'alimentation ne doit se faire qu'avec des modules d'alimentation Ex i.
Les bornes d'alimentation Ex i suivantes peuvent être utilisées à cet effet : 750-606, 750-625/000-001.
1 | Borne d'alimentation Ex i (750-606, 750-625/000-001)* |
2 | Modules d'E/S Ex i |
US | Alimentation système (24 V DC) |
UF1 | Alimentation coté terrain 1 (24 V DC) |
UF2 | Alimentation coté terrain 2 (24 V DC) |
| |
Exigences concernant les lignes de fuite et les distances d'isolement dans l'air
Pour toutes les sections d'un nœud dans lesquelles se trouvent des modules d'E/S pour une utilisation Ex i, des exigences plus strictes s'appliquent en ce qui concerne les lignes de fuite et les distances d'isolement dans l'air. Avant la première section de nœud, la borne d'alimentation Ex i correspondante (750-606 ou 750-625/000-001) garantit la distance nécessaire.
Après chaque section de nœud, 4 bornes intermédiaires (750-616) doivent être utilisées. Cela s'applique également si la section suivante commence avec une borne d'alimentation Ex i (750-606 ou 750-625/000-001).
Exceptions :
Si la section suivante se compose d'un module d'extrémité pour la prolongation de bus (750-627), 1 borne intermédiaire suffit (750-616).
Si par la suite le module d'extrémité (750-600) est utilisé, il est possible de renoncer complètement à l'utilisation de bornes intermédiaires.