Marine et offshore
Pour une utilisation certifiée dans le secteur naval, la composition des nœuds doit remplir des exigences supplémentaires.
Si ces exigences sont spécifiques à un module d'E/S, elles sont décrites dans les & Manuel de produit correspondants. Sinon, les exigences générales suivantes s'appliquent à l'utilisation dans le secteur naval.
Il faut utiliser un module de filtrage pour chaque point d'alimentation du système et coté terrain avec une tension nominale de 24 V DC :
- Pour l'alimentation du système, utiliser module de filtrage (750-626/xxx-xxx).
- Pour l'alimentation coté terrain, utiliser un filtre pour l'alimentation coté terrain (750-624/xxx-xxx) ou un module de filtrage (750-626/xxx-xxx).
Pour une alimentation coté terrain avec une valeur nominale différente de 24 V DC, aucun module de filtrage supplémentaire n'est nécessaire.
Domaines d'utilisation des navires selon DNV
- CEM Classe A : tous les domaines, sauf passerelle/pont et pont ouvert
- CEM Classe B : tous les domaines y compris pont/passerelle et pont ouvert
Domaines d'utilisation avec surveillance de l'isolement
Dans les domaines d'utilisation avec surveillance de l'isolement, il faut utiliser les variantes haute isolation (HI-) des modules de filtrage.
Modules de filtrage à haute isolation | |
|---|---|
Filtre pour l’alimentation coté terrain | Module de filtrage, 24 V DC, HI (750-624/020-000) |
Module de filtrage, DC 24 V, HI, sans contacts à lame (750-624/020-001) | |
Module de filtrage, 24 V DC, HI, avec diagnostic de défaut à la terre (750-624/020-002) | |
Filtre du bloc d’alimentation | Module de filtrage, 24 V DC, HI (750-626/020-000) |
Module de filtrage, 24 V DC, HI, avec diagnostic de défaut à la terre (750-626/020-002) | |
Module de filtrage, 24 V DC, HI/T (750-626/025-001) | |
Exemple de concept d'alimentation pour secteur naval - Classe A et B selon DNV
1 | Module de filtrage, 24 V DC, HI GF (750-626/020-002) ou |
2 | Borne d'alimentation, 24 V DC (750-602) ou |
3 | Module de filtrage, 24 V DC, HI GF (750-624/020-002) ou |
4 | Borne intermédiaire ; 24 V DC /230 V AC Distanzmodul (750-616/030-000) |
5 | Borne d'alimentation, 230 V AC/DC, avec diagnostic, avec porte-fusible (750-611) ou |
US | Alimentation système (24 V DC) |
UF1 | Alimentation coté terrain 1 (24 V DC) |
UF2 | Alimentation coté terrain 2 (24 V DC) |
UF3 | Alimentation coté terrain 3 (230 V AC) |
Alimentation avec contact de puissance FE
Si un contact d'alimentation FE est requis après le module de filtrage (750-626/xxx-xxx), un module d'alimentation supplémentaire est requis après le module de filtrage. Pour ce faire, l'alimentation de terrain du module de filtrage (750-626/xxx-xxx) doit être pontée vers le module d'alimentation.
1 | Station de tête |
2 | Module de filtrage, 24 V DC, HI GF (750-626/020-002) ou |
3 | Borne d'alimentation, 24 V DC (750-602) ou |
US | Alimentation système (24 V DC) |
UF1 | Alimentation coté terrain 1 (24 V DC) |
FE | Mise à la terre fonctionnelle |