Concept d'alimentation

Les exigences spécifiques d'un module F-I/O sont décrites dans le & Manuel de produit correspondant. Sinon, les exigences générales suivantes s'appliquent.

Les modules F-I/O surveillent et analysent la tension d'alimentation TBTS/TBTP injectée. Si la tension d'alimentation coté terrain se trouve en dehors de la plage admissible, le module F-I/O est passivé.

Les modules F-I/O ne doivent être alimentés qu'avec une tension ne contenant pas de tensions de choc (sauts et surtensions selon CEI 61326-3-1 ou CEI 61000-7). Pour filtrer les tensions de choc, installez des modules de filtrage ou un filtre externe. Lors de l'utilisation de filtres externes, veillez à ce que la longueur de câble entre le filtre et le nœud de bus de terrain soit aussi courte que possible.

Les modules de filtrage suivants peuvent être utilisés pour chaque point d'alimentation du système et de l'alimentation coté terrain avec une tension nominale de 24 V DC.

Exemple de concept d'alimentation avec modules F-I/O

1

Module de filtrage, 24 V DC, (750-626/xxx-xxx)

2

Modules F-I/O

3

Module de filtrage, 24 V DC, (750-624/000-001)

4

Modules F-I/O

US

Alimentation système (24 V DC)

UF1

Alimentation coté terrain 1 (24 V DC)

UF2

Alimentation coté terrain 2 (24 V DC)