Notes particulières concernant les risques d'explosion
Les avertissements suivants doivent être apposés à proximité immédiate du produit (WAGO I/O System 750/753) :
- ATTENTION – NE PAS RETIRER OU ÉCHANGER UN FUSIBLE SOUS-TENSION !
- ATTENTION – NE PAS SÉPARER SOUS-TENSION !
- ATTENTION – SÉPARER SEULEMENT DANS DES MILIEUX SANS RISQUE D’EXPLOSION !
Avant l'utilisation des composants, vérifiez si l'application planifiée est autorisée selon l'impression respective. Veillez aussi lors de l'échange de composants à un changement éventuel d'impression
Le produit représente un équipement ouvert. Il ne doit être installé que dans des boîtiers ou locaux électriques, pour lesquels s'appliquent :
- Ouverture uniquement avec outil ou clé
- Degré de pollution 1 ou 2 à l'intérieur
- En fonctionnement, la température de l'air intérieur est comprise entre la valeur minimale la plus élevée et la valeur maximale la plus basse des températures ambiantes admissibles de tous les composants.
- Indice de protection au moins IP54 (selon EN/CEI 60529)
- Pour une utilisation en zone 2 (Gc) Doit remplir les exigences définies dans les normes EN/CEI/ABNT NBR CEI 60079-0, -7, -11, -15
- Pour une utilisation en zone 22 (Dc) Doit remplir les exigences définies dans les normes EN/CEI/ABNT NBR CEI 60079-0, -7, -11, -15 et -31
- Pour une utilisation en secteur minier (Mb) au moins indice de protection IP64 (selon EN/CEI 60529) et protection suffisante selon EN/CEI/ABNT NBR CEI 60079-0 et -1
- En fonction de la division en zones et de la catégorie d'appareil, il faut apprécier le montage correct et la conformité avec les exigences, le cas échéant il faut une attestation par un « bureau reconnu » (ExNB) !
La concomitance d'atmosphères explosives avec des travaux de montage, d'installation ou de réparation doit être exclue. À ce sujet, on compte aussi entre autres les activités suivantes :
- L'enfichage et le retrait de composants
- Brancher ou défaire des raccordements à des connexions de bus de terrain, d'antennes, des connexions D-Sub, ETHERNET ou USB, des ports DVI, des cartes mémoires, des interfaces de configuration et de programmation en général ou des interfaces de service, en particulier
- Actionnement de commutateurs DIP, de boutons de codage ou de potentiomètres
- Échange de fusibles
Le câblage (connexion ou déconnexion) de circuits sans sécurité intrinsèque n'est autorisée que dans les cas suivants :
- Le circuit est hors tension.
- Il est assuré que la zone est un milieu sans risque d'explosion.
À l'extérieur du produit, des mesures appropriées doivent être prises pour que la tension de référence ne soit pas dépassée de plus de 40% en raison de perturbations transitoires (par ex. pour le cas d'une nouvelle alimentation de l'alimentation de terrain).
Les composants du produit qui sont destinés à des applications à sécurité intrinsèque ne doivent être alimentés que par des modules d'alimentation qui sont également destinés à des applications à sécurité intrinsèque.
Au niveau de ces dits composants, on ne doit connecter exclusivement que des appareils de terrain dont la tension d'alimentation correspond à la catégorie de surtension I ou II.