UL Hazardous Locations according Report Reference E198726-2023-01-31

Les informations suivantes sont destinées à être utilisées dans le cadre de directives, normes ou certificats spécifiques à une langue et sont donc exclusivement reproduites dans la langue d'origine correspondante.

Installation and operating instructions Issued on 2023-01-31

This equipment is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C and D Or nonhazardous locations only.

This equipment is an OPEN-TYPE device meant to be installed in an enclosure (DIN rail mounted) suitable for the environment and that is only accessible with the use of a tool.

English

French

WARNING - EXPLOSION HAZARD - DO NOT DISCONNECT EQUIPMENT UNLESS POWER HAS BEEN SWITCHED OFF OR THE AREA IS FREE OF IGNITABLE CONCENTRATIONS.

AVERTISSEMENT − RISQUE D´EXPLOSION − NE DÉBRANCHER L'APPAREIL QU'EN L'ABSENCE DE COURANT OU QUE L´EMPLACEMENT NE SOIT EXEMPT DE CONCENTRATIONS INFLAMMABLES.