UL Ordinary Locations according Report Reference E175199-20180807
Remarque
Règles d'installation en vigueur
Si le produit a été fabriqué avant le 19 août 2022, les réglementations d'installation sous-jacentes sont couvertes par la notice et les manuels du produit de l'époque.
Les informations suivantes sont destinées à être utilisées dans le cadre de directives, normes ou certificats spécifiques à une langue et sont donc exclusivement reproduites dans la langue d'origine correspondante.
Manual statements revised on 2022-08-19
For Bus coupler, Bus controller for 24V system supply input voltage an external fuse, rated max. 2A, slow acting, min. 30Vdc shall be used.
For field supplied Module (also supplied by Power jumper contacts) for 24V field supply input voltage an external fuse, rated max. 10A, slow acting, min. 30Vdc shall be used.
For field supplied Module (also supplied by Power jumper contacts ) with field supply input voltage up to 250Vac/Vdc an external fuse, rated max. 10A, slow acting, related to the appropriate voltage shall be used.
For products Module Nos. 750-750-495, 750-495/000-001 750-495/000-002, 750-495/040-000, 750-495/040-001, 750-495/040-002 for Voltage measurement inputs Three-phase, three-wire system: 600 Vac:
The Neutral shall not be connected. Neutral conductors as part of the mains circuit, shall be considered hazardous live. No PI in Neutral provided.
With distance module mounting (eg. Module Nos. 750-616) with a width of 12 mm. Additional Supplementary insulation shall be provided.
For Models 750-439/040-000, 750-481/040-000, 750-484/040-000, 750-486/040-000, 750-489, 750-535/040-000, 750-585/040-000, 750-586/040-000, and 750-633/040-000:
Shall only be operated with a power supply 24 Vdc Diagn for Ex I XTR Modules 750-606/040-000.