UL Ordinary Locations according Report Reference E175199-20181019
Remarque
Règles d'installation en vigueur
Si le produit a été fabriqué avant le 19 août 2022, les réglementations d'installation sous-jacentes sont couvertes par la notice et les manuels du produit de l'époque.
Les informations suivantes sont destinées à être utilisées dans le cadre de directives, normes ou certificats spécifiques à une langue et sont donc exclusivement reproduites dans la langue d'origine correspondante.
Manual statements revised on 2022-07-12
For Bus coupler, Bus controller for 24V system supply input voltage an external fuse, rated max. 2A, slow acting, min. 30Vdc shall be used.
For field supplied Module (also supplied by Power jumper contacts) for 24V field supply input voltage an external fuse, rated max. 10A, slow acting, min. 30Vdc shall be used.
For Module No. 750-8211, 750-8211/040-000, 750-8211/040-001:
These devices are to be used with Optical Transceivers / SFP modules as prescribed in the Installation instructions of WAGO. Such SFP modules need to be in compliance with Laser Class I in accordance with 21 CFR 1040 and rated max. 1 W Neutral shall not be connected. Neutral conductors as part of the mains circuit, shall be considered hazardous live. No PI in Neutral provided.