Paramétrage hors ligne avec l'outil d'ingénierie de l'API sécurisé

Le module F-I/O prend en charge le paramétrage hors ligne directement via le fichier de données de base de l'appareil (fichier GSD). Le paramétrage hors ligne ne nécessite aucune communication directe entre l'outil d'ingénierie de l'API sécurisé et les modules d'E/S.

Les iParamètres sont configurés dans l'outil d'ingénierie de l'API sécurisé et stockés avec l'application d'appareil dans le contrôleur sécurisé. Lors de la mise en marche de la commande sécurisée, les iParamètres sont transmis de la commande sécurisée aux modules d'E/S.

Après une maintenance ou un remplacement du module d'E/S, aucun nouveau paramétrage manuel n'est nécessaire.

Pour le paramétrage hors ligne, procéder comme suit :

  1. Fichier GSD valide/correct
  2. Outil d'ingénierie de l'API sécurisé
  3. WAGO Safety-Editor 75x
  1. Dans l'outil d'ingénierie de l'API sécurisé pour le module d'E/S, sélectionnez le sous-module avec la désignation « ... iPar by GSD... ».
  2. La configuration des iParamètres dans l'outil d'ingénierie de l'API sécurisé est activée.
  3. Configurer maintenant les iParamètres.
  4. Pour calculer les CRC à l'aide de WAGO Safety-Editor 75x, sélectionner le module F-I/O dans l'outil d'ingénierie de l'API sécurisé.
  5. Démarrez WAGO Safety-Editor via le lien TCI « Calculer CRC ».
  6. WAGO Safety-Editor 75x est démarré en mode de fonctionnement « OFFLINE ».
  7. Les iParamètres configurés sont transmis au WAGO Safety-Editor 75x.
  8. Les iParamètres transmis sont affichés dans WAGO Safety-Editor 75x et vérifiés pour leur plausibilité.
  9. Les erreurs dépendant des paramètres sont affichées.
  10. Autrement, WAGO Safety-Editor 75x peut être démarré manuellement en mode hors ligne. Dans ce cas, les iParamètres doivent être réglés manuellement dans WAGO Safety-Editor 75x.
  11. Le cas échéant, corriger la configuration des iParamètres dans l'outil d'ingénierie de l'API sécurisé.
  12. S'il n'y a pas d'erreurs, démarrer la vérification des "iPar-CRC" et "Com-CRC" en cliquant sur le bouton "CRC".
  13. Dans la boîte de dialogue "CRC" qui s'ouvre, tous les iParamètres sont à nouveau affichés.
  14. Comparez les valeurs des iParamètres affichés dans WAGO Safety-Editor 75x ligne par ligne avec les valeurs définies dans l'outil d'ingénierie de l'API de sécurité et vérifiez-les.
  15. De cette manière, une transmission sans erreur est garantie
  16. Lorsque tous les iParamètres sont vérifiés, "iPar-CRC" et "Com-CRC" sont calculés et affichés automatiquement.
  17. Transférez les "iPar-CRC"(dez) et "Com-CRC"(dez) dans la vue de paramètres de l'outil d'ingénierie de l'API sécurisé.
  18. Transférez les "iPar-CRC"(hex) dans les paramètres de configuration de la communication sécurisée (paramètre F) de l'outil d'ingénierie de l'API sécurisé.