Sécurité électrique
- Débranchez toujours toutes les alimentations du produit avant de procéder au montage, à l'installation, au dépannage ou la maintenance du produit.
- Avant de commencer les travaux, assurez-vous que le produit n'est pas sous tension.
Alimentation
- Utilisez des alimentations SELV/PELV en cas de tensions actives non dangereuses conformément à la norme EN/UL/CEI 61010-1.
- Lors de la configuration, assurez-vous que le courant total maximum de l'alimentation de terrain du nœud n'est pas dépassé. Si nécessaire, prévoir une autre borne d'alimentation.
- Lors de la configuration, assurez-vous que le courant total maximum de l'alimentation système du nœud n'est pas dépassé. Si nécessaire, prévoir une autre borne d'alimentation.
- Pour différentes alimentations, faites attention aux plages de tension et de fréquence admissibles des produits.
- Prévoyez un tampon de tension pour les brèves chutes de tension si l'exigence d'un tampon de tension selon EN 61131-2 doit être remplie.
- Pour la protection contre les surcharges, prendre les mesures de protection appropriées (par ex. une borne d'alimentation ou un fusible externe).
- En mode mixte, séparez toujours les zones en version XTR et les zones avec la version standard à l'aide des bornes d'alimentation de potentiel séparées pour l'alimentation de terrain et des blocs d'alimentation séparés de chaque version dans des groupes de potentiel différents. Au sein d'un groupe de potentiel, il ne faut pas mélanger les versions.
Mise à la terre/protection (contre la foudre)/fusible
- Assurer une mise à la terre adéquate. Assurez-vous que la connexion électrique entre le rail de montage et le cadre ou le boîtier supplémentaire est correcte.
- Reliez le rail à la terre de protection (PE) en cas d'utilisation de tensions dangereusement actives.
- Dans les installations exploitées dans le domaine d'application UL, n'utiliser que des fusibles homologués UL.
Câbles
- Posez les lignes de contrôle/signal/données séparément des lignes d'alimentation pour minimiser l'interférence (par ex. par des influences électromagnétiques).
- Les circuits SELV/PELV doivent être isolés en toute sécurité des circuits présentant une tension active dangereuse ou l'isolation de tous les câbles de connexion doit être conçue pour la tension la plus élevée.
- Concevez toujours les câbles de raccordement pour la charge électrique maximale attendue.
- Les courants élevés et l'auto-échauffement des produits peuvent provoquer un dégagement de chaleur supplémentaire au niveau des points de serrage jusqu'à 25 K au-dessus de la température ambiante attendue. Prévoyez une plage de température plus élevée pour les conducteurs ou réduisez l'auto-échauffement en choisissant des sections de conducteurs plus grandes.
- Vous ne devez connecter qu'un seul conducteur pour chaque point de serrage (p. ex. connexion CAGE CLAMP®).
Protection
- Lors de travaux sur l'installation (par ex. lors d'une maintenance), sécurisez la partie concernée de l'installation contre toute remise en marche involontaire ou sans autorisation.