Accessoires
Référence | Désignation du produit | Description du produit |
|---|---|---|
Câble de communication | ||
750-920 | Câble de communication | Connecteur mâle - femelle Sub-D 9 ; 4 pôles ; 2,5 m |
Rails WAGO | ||
210-1xx | Rails | Acier bleuté, galvanisé, chromaté ; |
Modules de secours | ||
Module de secours capacitif série 787 | voir catalogue produits | |
Éléments de blindage | ||
Système de raccordement de tresse de blindage série 790 | voir catalogue produits | |
Butée d'arrêt | ||
249-1xx | Butée d'arrêt sans vis | |
outil | ||
210-722 | Outils de manipulation - kit | Kit d'outils de manipulation partiellement isolés |
Pointes de test | ||
735-500 | Pointe de test | Ø 1 mm ; 30 V AC / 60 V DC ; CAT0 ; pointe de test à souder |
859-500 | Pointe de test | Ø 1 mm ; 30 V AC / 60 V DC ; CAT0 ; pointe de test à souder |
Éléments de codage | ||
753-150 | Éléments de codage | Eléments de codage, série 753 |
Système de repérage | ||
2009-145 | Mini-WSB-Inline | Sur rouleau ; extensible 5 ... 5,2 mm ; vierge ; encliquetable |