Position de montage et distances
Pour l'ensemble du nœud, les distances suivantes au moins doivent être respectées par rapport aux composants voisins, aux chemins de câbles et aux parois des boîtiers/cadres.

Modèle de coordonnées
Remarque
Modèle de coordonnées modifié
Dans les documentations de produits publiées avant 2021, la hauteur (y) et la profondeur (z) sont inversées !
- Largeur = dimension dans la direction de l'axe x = horizontal en position de montage nominale, parallèle à l'axe longitudinal du rail
- Hauteur = dimension dans la direction de l'axe y = vertical en position de montage nominale
- Profondeur = dimension dans la direction de l'axe z = horizontal en position de montage nominale, perpendiculaire à l'axe longitudinal du rail

Aperçu Positions de montage
Les positions de montage représentées correspondent à l'orientation finale des produits à l'intérieur du boîtier supplémentaire.
Horizontal, gauche (Position de montage nominale) | Horizontal, haut (position de montage au sol*)) | Horizontal, bas (position de montage au plafond*)) |
Horizontal, droite | Vertical, haut | Vertical, bas |
En position de montage verticale, toujours monter une butée d'arrêt sous le nœud pour éviter un glissement. | ||
*) en lien avec le boîtier supplémentaire