Composition de nœud
Veuillez noter que des étapes de configuration ou de test spécifiques au produit peuvent être nécessaires. Par exemple avant :
- Mise en service
- Remise en service
- Échange et remplacement de modules d'E/S
Ces étapes de configuration ou de contrôle sont décrites dans le & Manuel de produit correspondant.
Types de composants
Le système d'E/S distingue les types de composants suivants :
- Stations de tête :
- PFC
- Contrôleurs
- Coupleurs de bus de terrain
- Modules d'E/S :
- Modules d'entrées et de sorties analogiques
- Modules d'entrées et de sorties digitales
- Bornes de fonction et technologiques
- Modules de communication
- Bornes d'alimentation et de segment
Structure de nœud
Un nœud se compose au minimum de :
- une sation de tête
- une aimentation
- un module d'E/S
- un module d'extrémité
Structuration d'un nœud
Lors de la planification d'un nœud, nous vous recommandons de tenir compte des points suivants :
- Groupement par groupes de potentiels
- Délimitation visuelle des groupes de potentiels
Vous pouvez réaliser la planification simplement et confortablement avec le configurateur WAGO Smart Designer.
Nombre de modules d'E/S
Le nombre maximum de bornes d'E/S pouvant être utilisées dans un nœud dépend de plusieurs facteurs :
- Extension mécanique :
entre la tête de station et le module d'extrémité, il doit y avoir au maximum 768 mm. Si votre nœud est plus large, vous devez le diviser en plusieurs sections à l'aide d'un autre coupleur de bus de terrain, d'un contrôleur ou d'une extension de bus. - Possibilité d'adressage :
selon la station de tête utilisée, on peut adresser au maximum 250 modules d'E/S.
Les modules d'E/S qui n'ont aucune donnée de processus ou de diagnostic (par ex. les bornes intermédiaires) ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du nombre. - Mémoire de la tête de station :
les têtes de station ont une mémoire limitée pour la table image. - Caractéristiques de la technologie de bus de terrain utilisée