Insérer le module E/S
- Positionnez le module d'E/S afin que la rainure et le ressort soient reliés au composant précédent et, si nécessaire, au composant suivant.
- Enfoncez le module d'E/S dans le groupe jusqu'à ce qu'il s'enclenche sur le rail de montage.

- Vérifier la bonne fixation du module d'E/S sur le rail et en groupe.
- Avec l'encliquetage du module d'E/S, on crée les connexions électriques des contacts de données et (si présents) des contacts de puissance à la station de tête ou au module d'E/S précédent et le cas échéant avec le suivant.
Fixer le niveau de câblage de la série 753

- S'assurer que la languette de verrouillage du module d'E/S n'est pas retirée.
- Placer le niveau de câblage sur le module d'E/S.
- Appuyez sur le niveau de câblage sur la borne d'E/S jusqu'à ce qu'il s'enclenche complètement.