Retirer le module d'E/S
Un module d'E/S peut être retiré du rail à l'aide de sa languette de déverrouillage et être retiré du groupe.
ATTENTION
Risque de blessure par les contacts à lame à angles vifs !
Un retrait imprudent des produits peut entraîner des blessures par coupure.
- Attention aux contacts à lame lors du retrait des produits !
Retrait des modules d'E/S de la série 750
- Tirez la languette de déverrouillage orange vers le haut. Pour retirer les modules d'E/S avec deux languettes de déverrouillage d'un groupe, les deux languettes doivent être tirées en même temps !

- Retirez le module d'E/S du groupe à l'aide de la languette de déverrouillage.
- En retirant le module d'E/S du réseau, les connexions électriques des contacts de données ou de puissance sont séparées.
Retrait des modules d'E/S de la série 753
- Retirez le niveau de câblage enfichable en tirant le cliquet orange vers le bord supérieur du module d'E/S.
- La languette de déverrouillage est ainsi accessible.
- Tirez la languette de déverrouillage orange vers le haut.
- Retirez le module d'E/S du groupe à l'aide de la languette de déverrouillage.
- En retirant le module d'E/S du réseau, les connexions électriques des contacts de données ou de puissance sont séparées.