Configuration de l'alimentation coté terrain
Pour la conception de l'alimentation coté terrain, vous devez connaître toute la consommation de courant coté terrain des modules d'E/S installés. La consommation de courant côté terrain d'un module d'E/S se compose de :
- le besoin pour l'électronique côté terrain dans le module d'E/S et
- les courants de sortie possibles des modules d'E/S utilisés.
Les informations spécifiques aux produits concernant « la capacité de charge en courant des contacts de puissance » et « la consommation de courant de l'alimentation coté terrain (module sans charge externe) » sont disponibles dans les données techniques du & Manuel de produit correspondant.
Une autre alimentation par une borne d'alimentation doit être mise à disposition si
- le courant total admissible de l'alimentation coté terrain est atteint.
- le courant total admissible des contacts de puissance est atteint.
- le module d'E/S à gauche ne transmet pas le potentiel requis.
Ne dépassez pas le courant total maximal pour les modules d'E/S via les contacts de puissance ! La capacité de courant admissible des contacts de puissance est de 10 A. Les contacts de puissance pour l'alimentation interne du terrain peuvent être endommagés et la température de fonctionnement admissible peut être dépassée.
La conception de l'alimentation peut être planifiée simplement et confortablement avec le configurateur WAGO Smart Designer.
Pour obtenir un exemple de calcul, voir : 8 Ressources et exemples