Image de process

Après la mise en marche, la station de tête reconnaît les modules d'E/S enfichés qui fournissent ou attendent des données (largeur de données > 0). A partir de la largeur de données, du type de module et de la position du module d'E/S dans le nœud, la station de tête crée une table image interne et locale. Cette table image est séparée en une zone pour les entrées et une zone pour les sorties.

La station de tête met à disposition une ou plusieurs tables images externes qui servent par ex. à la transmission de données via un bus de terrain. La création d'une table image externe dépend de :

Exemples de propriétés de l'image de processus qui peuvent différer entre les stations de tête :