Aplikacje Ex i
Niektóre moduły I/O przeznaczone są do podłączania urządzeń znajdujących się w obszarach zagrożonych wybuchem. Ich zastosowanie dopuszczalne jest wtedy, gdy zostaną dodatkowo spełnione następujące wymagania:
- Budowa węzła spełnia podane poniżej warunki dotyczące zasilania oraz odstępów izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych.
- Użytkownik uzyskał świadectwo badania typu, potwierdzającego prawidłowy montaż systemu w szafie sterowniczej lub obudowie.
Szczegółowe wymagania można znaleźć w pierwotnym brzmieniu danego certyfikatu (Warunki stosowania zawarte w certyfikatach).
Wymagania dotyczące zasilania
Wszystkie części węzła, w których znajdują się moduły I/O do zastosowań Ex i, należy zasilać wyłącznie przez moduły zasilające Ex i.
Można tu zastosować następujące moduły zasilające Ex i: 750-606, 750-625/000-001.
1 | moduł zasilający Ex i (750-606, 750-625/000-001)* |
2 | moduły I/O Ex i |
US | zasilanie magistrali systemowej (24 V DC) |
UF1 | zasilanie obiektowe 1 (24 V DC) |
UF2 | zasilanie obiektowe 2 (24 V DC) |
| |
Wymagania dotyczące odstępów izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych
Wszystkie sekcje węzła, w których znajdują się moduły I/O Ex i, objęte są surowszymi wymaganiami dotyczącymi odstępów izolacyjnych powietrznych i powierchniowych. Przed pierwszą z tych sekcji węzła wymagany odstęp zapewnia moduł zasilający Ex i (750-606 lub 750-625/000-001).
Za każdą z tych sekcji węzła należy zastosować 4 moduły dystansowe (750-616). Wymagane jest to także wtedy, gdy na początku następnej sekcji znowu znajduje się moduł zasilający Ex i (750-606 lub 750-625/000-001).
Wyjątki:
Jeśli w skład następnej sekcji wchodzi moduł końcowy z przedłużaczem magistrali (750-627), wystarczy 1 moduł dystansowy (750-616).
Jeśli jako następny zastosowany jest moduł końcowy (750-600), można całkowicie zrezygnować z modułów dystansowych.