Przemysł morski i offshore
Certyfikowane zastosowanie w żegludze okrętowej wymaga spełnienia dodatkowych wymagań dotyczących budowy węzła.
Jeśli są to wymagania specyficzne dla modułu I/O, są one omówione w dokumentacji & Podręcznik do produktu. W przeciwnym razie obowiązują ogólne wymagania dotyczące żeglugi okrętowej.
Dla każdego punktu podprowadzenia zasilania magistrali systemowej i zasilania obiektowego o napięciu znamionowym 24 V DC należy zastosować moduł filtrujący.
- Do zasilania magistrali systemowej należy użyć filtra zasilającego (750-626/xxx-xxx).
- Do zasilania obiektowego należy użyć filtra magistrali obiektowej (750-624/xxx-xxx) lub filtra magistrali obiektowej/systemowej (750-626/xxx-xxx).
W celu doprowadzenia zasilania obiektowego o wartości znamionowej odbiegającej od 24 V DC nie trzeba stosować dodatkowego modułu filtrującego.
Zastosowania morskie zgodnie z DNV
- Class A: wszystkie obszary, poza mostkiem i otwartym pokładem
- Class B: wszystkie obszary, wraz z mostkiem i otwartym pokładem
Zastosowania z monitorowaniem izolacji
W zastosowaniach z monitorowaniem izolacji należy stosować moduły filtrujące w wariancie High Isolation (HI).
Moduły filtrujące (HI) | |
|---|---|
filtry magistrali obiektowej | moduł filtrujący, 24 V DC, HI (750-624/020-000) |
moduł filtrujący, 24 V DC, HI, bez styków pomiarowych (750-624/020-001) | |
moduł filtrujący, 24 V DC, HI, z diagnostyką doziemienia (750-624/020-002) | |
filtry magistrali obiektowej/systemowej | moduł filtrujący, 24 V DC, HI (750-626/020-000) |
moduł filtrujący, 24 V DC, HI, z diagnostyką doziemienia (750-626/020-002) | |
moduł filtrujący, 24 V DC, HI/T (750-626/025-001) | |
Przykład koncepcji zasilania dla żeglugi okrętowej - Class A i B zgodnie z DNV GL
1 | moduł filtrujący, 24 V DC, HI GF (750-626/020-002) lub |
2 | moduł zasilający, 24 V DC (750-602) lub |
3 | moduł filtrujący, 24 V DC, HI GF (750-624/020-002) lub |
4 | moduł dystansowy, 24 V DC/230 V AC (750-616/030-000) |
5 | moduł zasilający, 230 V AC/DC, z diagnostyką, z gniazdem bezpiecznikowym (750-611) lub |
US | zasilanie magistrali systemowej (24 V DC) |
UF1 | zasilanie obiektowe 1 (24 V DC) |
UF2 | zasilanie obiektowe 2 (24 V DC) |
UF3 | zasilanie obiektowe 3 (230 V AC) |
Zasilanie stykiem zasilania obiektowego FE
Jeśli po module filtrującym (750-626/xxx-xxx) potrzebny jest styk FE, należy w tym miejscu zastosować dodatkowy moduł zasilający. Konieczne jest zmostkowanie zasilania obiektowego modułu filtrującego (750-626/xxx-xxx) z modułem zasilającym.
1 | jednostka bazowa |
2 | moduł filtrujący, 24 V DC, HI GF (750-626/020-002) lub |
3 | moduł zasilający, 24 V DC (750-602) lub |
US | zasilanie magistrali systemowej (24 V DC) |
UF1 | zasilanie obiektowe 1 (24 V DC) |
FE | uziemienie funkcjonalne |