Instalacja zgodna z EMC
- Przy przewodach zasilających 24 V dłuższych niż 30 m zastosowanie modułów filtrujących
Aby spełnić wymogi normy EN 61000-6-2:2019, przy przewodach do zasilania magistrali systemowej i zasilania obiektowego, dłuższych niż 30 m należy zastosować moduły filtrujące (750-626/xxx-xxx lub 750-624/xxx-xxx). - Uziemienie szyny montażowej
Aby umożliwić odprowadzanie zakłóceń elektromagnetycznych, szynę montażową należy uziemić. - Zastosowanie ekranowanych przewodów transmisji danych i przewodów sygnałowych
W efekcie zmniejsza się negatywny wpływ zakłóceń elektromagnetycznych i polepszona zostaje jakość sygnału. Pozwala to uniknąć błędów pomiarowych oraz transmisyjnych, spowodowanych między innymi przepięciami! - Oddzielanie przewodów transmisji danych i przewodów sygnałowych od źródeł zakłóceń
Przewody transmisji danych i przewody sygnałowe należy układać w odpowiedniej odległości od przewodów zasilających i innych źródeł wysokiej emisji elektromagnetycznej (np. przetwornic częstotliwości lub napędów). - Połączenie ekranu przewodu z potencjałem uziemienia
Kompleksowe ekranowanie jest konieczne w celu zagwarantowania właściwości technicznych w zakresie dokładności pomiaru. Połączenie ekranu przewodu z potencjałem uziemienia należy wykonywać w miejscu wprowadzenia przewodu do szafy rozdzielczej lub obudowy. Uziemienie umożliwia odprowadzanie zakłóceń rozproszonych i utrzymywanie ich z dala od urządzeń znajdujących się we wnętrzu szafy. - Polepszenie ekranowania przez dużą powierzchnię styku
Polepszenie ekranowania można uzyskać, jeżeli połączenie między ekranem a potencjałem uziemienia będzie niskoomowe. W tym celu należy zapewnić dużą powierzchnię styku, np. przez zastosowanie systemu łączenia ekranów WAGO 790. Jest to zalecane w szczególności w rozległych instalacjach, w których mogą występować prądy wyrównawcze oraz wysokie prądy impulsowe np. powodowane wyładowaniami atmosferycznymi.