Koncepcja zasilania

Wymagania specyficzne dla danego modułu F-I/O zostały opisane w odpowiednich &Podręcznik do produktu. W pozostałych przypadkach obowiązują wymagania ogólne.

Moduły F-I/O monitorują i analizują napięcie zasilania obiektowego SELV/PELV. Jeśli napięcie magistrali obiektowej leży poza dopuszczalnym zakresem, moduł F-I/O pozostaje pasywny.

Moduły F-I/O mogą być zasilane tylko napięciem niezawierającym napięć udarowych (impuls i przepięcie) zgodnie z IEC 61326-3-1 lub IEC 61000-7). W celu filtrowania napięć udarowych należy zainstalować moduły filtrujące lub zewnętrzny filtr. Przy zastosowaniu filtra zewnętrznego należy pamiętać, aby długość przewodu od filtra do węzła sieciowego była możliwie jak najkrótsza.

Dla każdego punktu zasilania magistrali systemowej i obiektowej o napięciu nominalnym 24 V DC można zastosować następujące moduły filtrujące:

Przykład koncepcji zasilania z wykorzystaniem modułów F-I/O

1

moduł filtrujący, 24 V DC, (750-626/xxx-xxx)

2

moduły F-I/O

3

moduł filtrujący, 24 V DC, (750-624/000-001)

4

moduły F-I/O

US

zasilanie magistrali systemowej (24 V DC)

UF1

zasilanie obiektowe 1 (24 V DC)

UF2

zasilanie obiektowe 2 (24 V DC)