Szczególne informacje dotyczące ochrony przeciwwybuchowej
W bezpośredniej bliskości produktów (WAGO I/O System 750/753) należy umieścić następujące komunikaty ostrzegawcze:
- OSTRZEŻENIE – NIE WYJMOWAĆ ANI NIE WYMIENIAĆ BEZPIECZNIKA POD NAPIĘCIEM!
- OSTRZEŻENIE – NIE ODŁĄCZAĆ URZĄDZENIA OD SIECI POD NAPIĘCIEM!
- OSTRZEŻENIE – ODŁĄCZAĆ OD SIECI TYLKO W PRZESTRZENIACH NIEZAGROŻONYCH WYBUCHEM!
Przed zastosowaniem komponentów należy sprawdzić, czy ich użycie jest zgodne z nadrukiem. Także przy wymianie podzespołów należy zwrócić uwagę na ewentualną zmianę nadruku.
Produkt jest otwartym urządzeniem elektrycznym. Może być używany wyłącznie w obudowach lub rozdzielniach elektrycznych, spełniających następujące warunki:
- Otwieranie tylko narzędziem lub odpowiednim kluczem
- Wewnątrz stopień zanieczyszczenia 1 lub 2
- W trakcie pracy temperatura powietrza wewnątrz leżąca między największą wartością minimalną i najniższą wartością maksymalną dopuszczalnego zakresu temperatur wszystkich komponentów
- Stopień ochrony co najmniej IP54 (zgodnie z IEC 60529)
- Przy zastosowaniu w strefie 2 (Gc) spełnienie odpowiednich wymagań zawartych w normach EN/IEC/ABNT NBR IEC 60079-0, -7, -11, -15
- Przy zastosowaniu w strefie 22 (Dc) spełnienie odpowiednich wymagań zawartych w normach EN/IEC/ABNT NBR IEC 60079-0, -7, -11, -15 i -31
- Przy zastosowaniu w górnictwie (Mb) co najmniej stopień ochrony IP64 (zgodnie z EN/IEC 60529) i dostateczna ochrona zgodnie z EN/IEC/ABNT NBR IEC 60079-0 i -1
- Prawidłowe zamontowanie i zgodność z wymogami przy konkretnym podziale na strefy i kategorie urządzeń muszą być przeanalizowane i poświadczone przez jednostkę notyfikowaną (ExNB)!
Należy wykluczyć możliwość przejściowego wystąpienia atmosfery wybuchowej w czasie prac instalacyjnych, konserwacyjnych i naprawczych. Chodzi tu między innymi o następujące czynności:
- Wtykowy montaż i demontaż komponentów
- Nawiązywanie lub rozłączanie połączeń poprzez złącza sieci obiektowej, antenowe, D-Sub, ETHERNET lub USB, porty DVI, karty pamięci, złącza konfiguracyjne i programowe ogólne lub serwisowe
- Uruchamianie przełączników DIP, przełączników kodujących lub potencjometrów
- Wymiana bezpiecznika
Podłączanie i odłączanie obwodów prądowych nieiskrobezpiecznych jest dozwolone wyłącznie w następujących przypadkach:
- Obwód prądowy jest odłączony od napięcia.
- Istnieje pewność, że obszar nie jest zagrożony wybuchem.
Na zewnątrz urządzenia należy podjąć odpowiednie działania zmierzające do tego, aby z uwagi na przejściowe zakłócenia napięcie pomiarowe nie zostało przekroczone o więcej niż 40% (np. w wypadku powtórnego zasilania obiektowego).
Komponenty produktu, przeznaczone do zastosowań iskrobezpiecznych, mogą być zasilane wyłącznie przez moduły zasilające przeznaczone do aplikacji iskrobezpiecznych.
Do tych komponentów można podłączać wyłącznie urządzenia obiektowe, których zasilanie odpowiada kategorii przepięć I lub II.