UL Hazardous Locations according Report Reference E198726-2023-01-31
Poniżej wymienione informacje dotyczą zastosowania w zakresie obowiązywania dyrektyw, norm i ceryfikatów sformułowanych w różnych wersjach językowych i dlatego zacytowano je wyłącznie w wersji oryginalnej.
Installation and operating instructions Issued on 2023-01-31
This equipment is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C and D Or nonhazardous locations only.
This equipment is an OPEN-TYPE device meant to be installed in an enclosure (DIN rail mounted) suitable for the environment and that is only accessible with the use of a tool.
English | French |
WARNING - EXPLOSION HAZARD - DO NOT DISCONNECT EQUIPMENT UNLESS POWER HAS BEEN SWITCHED OFF OR THE AREA IS FREE OF IGNITABLE CONCENTRATIONS. | AVERTISSEMENT − RISQUE D´EXPLOSION − NE DÉBRANCHER L'APPAREIL QU'EN L'ABSENCE DE COURANT OU QUE L´EMPLACEMENT NE SOIT EXEMPT DE CONCENTRATIONS INFLAMMABLES. |