UL Ordinary Locations according Report Reference E175199-20181019
Wskazówka
Warunki stosowania
Jeśli data produkcji jest wcześniejsza niż 19.08.2022, odpowiednie informacje dotyczące warunków stosowania zawarte są w ulotce z instrukcją i w ówczesnej wersji podręcznika produktowego.
Poniżej wymienione informacje dotyczą zastosowania w zakresie obowiązywania dyrektyw, norm i ceryfikatów sformułowanych w różnych wersjach językowych i dlatego zacytowano je wyłącznie w wersji oryginalnej.
Manual statements revised on 2022-07-12
For Bus coupler, Bus controller for 24V system supply input voltage an external fuse, rated max. 2A, slow acting, min. 30Vdc shall be used.
For field supplied Module (also supplied by Power jumper contacts) for 24V field supply input voltage an external fuse, rated max. 10A, slow acting, min. 30Vdc shall be used.
For Module No. 750-8211, 750-8211/040-000, 750-8211/040-001:
These devices are to be used with Optical Transceivers / SFP modules as prescribed in the Installation instructions of WAGO. Such SFP modules need to be in compliance with Laser Class I in accordance with 21 CFR 1040 and rated max. 1 W Neutral shall not be connected. Neutral conductors as part of the mains circuit, shall be considered hazardous live. No PI in Neutral provided.