Bezpieczeństwo elektryczne
- Przed rozpoczęciem montażu, usuwania usterek lub prac konserwacyjnych należy zawsze odłączyć produkt od zasilania.
- Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy produkty nie są pod napięciem.
Zasilanie
- Przy napięciach innych niż niebezpieczne należy stosować zasilacze SELV/PELV zgodnie z EN/UL/IEC 61010-1.
- Przy projektowaniu należy zwrócić uwagę, aby maksymalny prąd sumaryczny zasilania obiektowego węzła nie został przekroczony. W razie konieczności należy zastosować kolejny moduł zasilający.
- Przy projektowaniu należy zwrócić uwagę, aby maksymalny prąd sumaryczny zasilania magistrali systemowej węzła nie został przekroczony. W razie konieczności należy zastosować kolejny moduł zasilający.
- Przy różnych zasilaczach należy zwrócić uwagę na dopuszczalne zakresy napięcia i częstotliwości produktów.
- Jeśli spełnione ma być wymaganie buforowania napięcia zgodnie z EN 61131-2, należy zaplanować buforowanie napięcia na wypadek krótkich spadków napięcia.
- W celu ochrony przed przeciążeniem należy zastosować odpowiednie środki ochrony (np. moduł zasilający z zabezpieczeniem lub zewnętrzne zabezpieczenie).
- W przypadku układów mieszanych sekcje w wariancie XTR i w wariancie standardowym należy zawsze rozdzielać osobnymi modułami zasilającymi dla zasilania obiektowego i separowanymi zasilaczami dla danego wykonania w różnych rodzajach obwodów. Nie wolno łączyć różnych wariantów w obrębie jednej grupy potencjałów.
Uziemienie/ochrona/bezpiecznik
- Należy zapewnić odpowiednie uziemienie. Należy zapewnić odpowiednie połączenie elektryczne między szyną nośną a ramą lub dodatkową obudową.
- Szynę montażową należy połączyć z uziemieniem ochronnym (PE) przy zastosowaniu napięć niebezpiecznych.
- W instalacjach działających w zakresie obowiązywania UL należy stosować wyłącznie bezpieczniki z aprobatą UL.
Przewody
- Przewody sterownicze/sygnałowe/transmisji danych należy układać w odpowiedniej odległości od przewodów zasilających, aby zminimalizować wzajemne zakłócenia (np. spowodowane wpływami elektromagnetycznymi).
- Obwody SELV/PELV muszą być bezpiecznie odseparowane od obwodów o niebezpiecznie aktywnym napięciu lub izolacja wszystkich przewodów przyłączeniowych musi być przystosowana do maksymalnego napięcia.
- Układane przewody przyłączeniowe należy dobierać zawsze dla maksymalnego oczekiwanego obciążenia.
- Temperatura powstała w wyniku przepływu dużych prądów może spowodować powstanie na zaciskach urządzenia dodatkowego ciepła aż do 25 K powyżej oczekiwanej temperatury otoczenia. Należy zaplanować odpowiednio wyższy zakres temperatury dla przewodów przyłączeniowych lub ograniczyć wpływ ciepła ze względu na przepływający prąd poprzez użycie większych przekrojów przewodów.
- Do każdego zacisku (np. CAGE CLAMP®) należy podłączać tylko jeden przewód.
Zabezpieczenie
- Podczas pracy przy instalacji (np. podczas konserwacji) należy zabezpieczyć daną część instalacji przed nieumyślnym lub nieuprawnionym załączeniem.