Akcesoria
Numer produktu | Nazwa produktu | Opis produktu |
|---|---|---|
Przewód konfiguracyjny | ||
750-920 | Przewód konfiguracyjny | 4-biegunowy wtyk - gniazdo D-Sub 9; 2,5 m |
Szyny montażowe WAGO | ||
210-1xx | szyny montażowe | stal niebieskawa, cynkowana, chromowana, |
Bufory | ||
bufory pojemnościowe, seria 787 | patrz katalog wyrobów | |
Elementy ekranujące | ||
system łączenia ekranów, seria 790 | patrz katalog wyrobów | |
Blokady końcowe | ||
249-1xx | blokada końcowa bezśrubowa | |
Narzędzia | ||
210-722 | zestaw przyrządów montażowych | zestaw przyrządów montażowych z częściowo izolowanymi trzpieniami |
Końcówki pomiarowe | ||
735-500 | końcówka pomiarowa | Ø 1 mm, 30 V AC/60 V DC, CAT0, przewód pomiarowy do lutowania |
859-500 | końcówka pomiarowa | Ø 1 mm, 30 V AC/60 V DC, CAT0, przewód pomiarowy do lutowania |
elementy kodujące | ||
753-150 | elementy kodujące | elementy kodujące do serii 753 |
Systemy oznaczania | ||
2009-145 | Mini-WSB Inline | w rolce, rozciągalne 5 ... 5,2 mm, bez nadruku, do montażu zatrzaskowego |