Opis
Nr | Treść | Opis | |
|---|---|---|---|
1 |
| Logo i adres WAGO | WAGO GmbH & Co. KG |
2 | Informacje o produkcie | Numer artykułu i nazwa, przekrój przewodu | |
3 |
| Dane produkcyjne | |
4 |
| DataMatrix-Code (dane produkcyjne) | |
5 | Opis zacisków | Więcej informacji na temat Sprungziel: Anhang znaleźć można w odpowiedniej dokumentacji & Podręcznik do produktu. | |
6 |
| Oznaczenie „CE“ | Za pomocą oznaczenia CE, zgodnie z rozporządzeniem UE 765/2008, WAGO deklaruje, że produkt spełnia obowiązujące wymagania określone w zharmonizowanych normach obowiązujących w WE. |
7 |
| Symbol ostrzegawczy „ESD“ | Wskazówka: Unikać wyładowań elektrostatycznych! W produktach zintegrowane są komponenty elektroniczne, które mogą ulec zniszczeniu przez wyładowania elektrostatyczne na skutek kontaktu dotykowego. Należy stosować środki ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi zgodnie z normą DIN EN 61340-5-1/-3. |
8 |
| Symbol aprobaty „Ex“ | Produkt spełnia klasyfikowane wymogi ATEX dla zastosowania w obszarach zagrożonych wybuchem. Więcej informacji na temat aprobat znaleźć można w odpowiedniej dokumentacji & Podręcznik do produktu. |
9 |
| Symbol ostrzegawczy „Uwaga“ | Wskazówka: Przestrzegać dokumentacji technicznej! |
10 |
| Symbol aprobaty „KC“ | Ten symbol aprobaty oznacza spełnienie koreańskich norm bezpieczeństwa przez urządzenia i komponenty elektryczne i elektroniczne. |
11 |
| Oznaczenie "UL Listed" | "Certification Mark for Safety" produktów wymienionych przez UL na rynek amerykański i kanadyjski |
12 |
| Znak „WEEE“ | Wskazówka: Sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi! Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają surowce, materiały i substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska oraz zdrowia. Wycofane z eksploatacji urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować zgodnie z przepisami. Więcej informacji na ten temat: 8 Utylizacja i recykling. |
13 | Numer produkcyjny | ||
14 |
| Symbol „Certyfikaty do zastosowania w żegludze morskiej“ | Ogólny symbol aprobat morskich. Więcej informacji na ten temat: 8 Szczególne wymagania i środowisko pracy Więcej informacji na temat aprobat znaleźć można w odpowiedniej dokumentacji & Podręcznik do produktu. |
15 | Matryca aktualizacji | ||
Nr | Treść | Opis | |
|---|---|---|---|
| UKCA | Oznakowanie UKCA (UK Conformity Assessed) jest oświadczeniem, że brytyjski rynek spełnia wymóg zgodności. | |
| Symbol „RFID“ | Produkt zawiera technologię RFID (Radio Frequency Identification). | |
| Symbol ostrzegawczy „Gorąca powierzchnia“ | Ostrzeżenie: Nie dotykać gorących powierzchni! Podczas pracy powierzchnia obudowy może się nagrzewać. Jeśli produkt pracował w otoczeniu o wysokiej temperaturze, przed dotknięciem należy poczekać, aż ostygnie. | |
| Symbol aprobaty „TÜV“ | TÜV (Technischer Überwachungsverein) Rheinland® jako jednostka certyfikująca w zakresie funkcjonalnego bezpieczeństwa | |
| Symbol aprobaty „FS“ | Znak zgodności o treści „Funkcjonalne bezpieczeństwo“ nadawany jest produktom elektrycznym/elektronicznym/programowalnym i elektromechanicznym, przeznaczonym do zastosowań związanych z bezpieczeństwem. | |
| Oznaczenie „RCM“ | Za pomocą oznaczenia RCM (Regulatory Compliance Mark) WAGO deklaruje, zgodnie ze standardami australijskimi, że produkt spełnia obowiązujące wymagania. | |
| Oznaczenie „CCC“ | Za pomocą oznaczenia CCC (China Compulsory Certification) WAGO deklaruje, zgodnie ze standardami obowiązującymi na rynku chińskim, że produkt spełnia obowiązujące wymagania. | |
| Symbol „EAC“ | Symbol EAC: produkt spełnia wymagania bezpieczeństwa, określone w technicznych regulacjach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. | |
| Symbol „EAC Ex“ | Symbol EAC Ex: produkt spełnia wymagania bezpieczeństwa, określone w technicznych regulacjach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej dla eksploatacji w obszarach zagrożonych wybuchem. | |
| Oznaczenie "UL Recognized" | "Certification Mark for Safety" komponentów uznanych przez UL na rynek amerykański i kanadyjski | |
Aby numer produkcyjny mógł być odczytany także po zamontowaniu, w przypadku jednostek bazowych jest on dodatkowo nadrukowany na przedniej ściance złącza serwisowego.